Menü Suche

Bolzenloch-Flanschschützer

Auf Lager

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
148 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit b1 Rohr-Nenngröße Druckstufenklasse OD Kaufen
6,60 € - 12,7151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
150
406.4 mm
1,5926 € - 3,4047 € 140 Auf Lager
19.1 mm
150
152.4 mm
1,0129 € - 2,1694 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
150
98.4 mm
0,9613 € - 2,0579 € 100 Auf Lager
15.9 mm
150
88.9 mm
1,2984 € - 2,784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
150
127.0 mm
0,8857 € - 0,8857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
150
215.9 mm
4,3904 € - 9,4609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
150
342.9 mm
35,2669 € - 35,2669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
34"
150
1111.3 mm
21,2921 € - 22,4113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
26"
150
870.0 mm
10,2444 € - 21,9651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
16"
150
596.9 mm
23,9752 € - 25,2378 € 4 Auf Lager
34.9 mm
28"
150
927.1 mm
11,4496 € - 24,4961 € 150 Auf Lager
31.8 mm
18"
150
635.0 mm
13,5874 € - 29,106 € 10 Auf Lager
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
8,0922 € - 16,4512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
12"
150
482.6 mm
15,2948 € - 15,2948 € 100 Auf Lager
44.5 mm
16"
900
704.9 mm
38,7248 € - 74,6633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
79.4 mm
28"
900
1168.4 mm
1,2525 € - 2,6816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
6
120.0 mm
1,9226 € - 4,1278 € 15 Auf Lager
18.0 mm
6
190.0 mm
2,4356 € - 8,6775 € 50 Auf Lager
18.0 mm
6
320.0 mm
9,9144 € - 19,1328 € 125 Auf Lager
22.0 mm
6
540.0 mm
  • von 8
Flanschschützer 406.4 mm ASME, ANSI 150 10 Schwarz Kautschuk

10386958

Preisbereich
12,7151 € - 6,60 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 152.4 mm ASME, ANSI 150 2 Schwarz Kautschuk

10386873

Preisbereich
3,4047 € - 1,5926 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    152.4 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4 Schwarz Kautschuk

10386835

Preisbereich
2,1694 € - 1,0129 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    98.4 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 88.9 mm ASME, ANSI 150 1/2 Schwarz Kautschuk

10386828

Preisbereich
2,0579 € - 0,9613 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    88.9 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Schwarz Kautschuk

10386866

Preisbereich
2,784 € - 1,2984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 215.9 mm ASME, ANSI 150 3 1/2 Schwarz Kautschuk

10386903

Preisbereich
0,8857 € - 0,8857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 342.9 mm ASME, ANSI 150 8 Schwarz Kautschuk

10386941

Preisbereich
9,4609 € - 4,3904 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    342.9 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 1111.3 mm ASME, ANSI 150 34 Schwarz PP

10387078

Preisbereich
35,2669 € - 35,2669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1111.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    34"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 870.0 mm ASME, ANSI 150 26 Schwarz PP

10387030

Preisbereich
22,4113 € - 21,2921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    26"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 596.9 mm ASME, ANSI 150 16 Schwarz PP

10386989

Preisbereich
21,9651 € - 10,2444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    596.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    16"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 927.1 mm ASME, ANSI 150 28 Schwarz PP

10387047

Preisbereich
25,2378 € - 23,9752 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    927.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    28"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 635.0 mm ASME, ANSI 150 18 Schwarz PP

10386996

Preisbereich
24,4961 € - 11,4496 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    635.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    18"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 698.5 mm ASME, ANSI 150 20 Schwarz PP

10387009

Preisbereich
29,106 € - 13,5874 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    698.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    20"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 482.6 mm ASME, ANSI 150 12 Schwarz PP

10386965

Preisbereich
16,4512 € - 8,0922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    482.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    12"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 704.9 mm ASME, ANSI 900 16 Schwarz PP

10387658

Preisbereich
15,2948 € - 15,2948 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    704.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    16"
  • Druckstufenklasse
    900
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 1168.4 mm ASME, ANSI 900 28 Schwarz PP

10387696

Preisbereich
74,6633 € - 38,7248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    79.4 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    28"
  • Druckstufenklasse
    900
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 120.0 mm DIN 6 DN 32 Schwarz Corrugated LDPE

10387733

Preisbereich
2,6816 € - 1,2525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    120.0 mm
  • Druckstufenklasse
    6
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 190.0 mm DIN 6 DN80 Schwarz Corrugated LDPE

10387771

Preisbereich
4,1278 € - 1,9226 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    190.0 mm
  • Druckstufenklasse
    6
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 320.0 mm DIN 6 DN 200 Schwarz Corrugated LDPE

10387818

Preisbereich
8,6775 € - 2,4356 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    320.0 mm
  • Druckstufenklasse
    6
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 540.0 mm DIN 6 DN 400 Schwarz Corrugated LDPE

10387856

Preisbereich
19,1328 € - 9,9144 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    540.0 mm
  • Druckstufenklasse
    6
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE