These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Mindestaußendurchmesser | Farbe | Material | Innendurchmesser | Maximaler Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1621 € - 0,1865 € | 305 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2324 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1315 € - 0,1707 € | 50886 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1936 € | 19491 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,1107 € | 13462 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
| 0,152 € - 0,198 € | 13000 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,2223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3471 € - 0,3541 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3228 € - 0,4017 € | 2997 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,1588 € - 0,181 € | 865 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,2223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1136 € - 0,1578 € | 6330 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3558 € - 0,3629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,1063 € | 319 Auf Lager |
0.055 in
1.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0958 € - 0,0958 € | 56000 Auf Lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1361 € - 0,1764 € | 1277 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2001 € - 0,2043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,1097 € - 0,1281 € | 105318 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 0,1242 € - 0,1606 € | 11500 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2783 € - 0,2898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.