Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Unterlegscheiben mit Bund sind konzipiert, um Baugruppen, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist, gegen Elektrizität und Feuchtigkeit zu isolieren.
  • Sie sind selbstschmierend sowie korrosionsbeständig und abriebfest.
  • In feuchten Umgebungen wird empfohlen, Unterlegscheiben mit Bund nicht zu verwenden.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
357 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Mindestaußendurchmesser Farbe Material Innendurchmesser Maximaler Außendurchmesser Kaufen
0,1699 € - 0,2201 € 454 Auf Lager
2.0 mm
13.8 mm
Natur
Nylon 6/6
12.2 mm
25.0 mm
0,1635 € - 0,2137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
15.8 mm
Natur
Nylon 6/6
14.2 mm
25.0 mm
0,2715 € - 0,2827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
3.7 mm
Schwarz
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,2367 € - 0,4318 € 5026 Auf Lager
8.5 mm
13.0 mm
Schwarz
Nylon 6/6
6.5 mm
25.0 mm
0,1134 € - 0,1578 € 20492 Auf Lager
2.0 mm
6.5 mm
Schwarz
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
0,1218 € - 0,1578 € 1281 Auf Lager
15.0 mm
6.4 mm
Schwarz
Nylon 6/6
5.1 mm
12.0 mm
0,1134 € - 0,1807 € 29000 Auf Lager
1.0 mm
7.9 mm
Schwarz
Nylon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
0,152 € - 0,198 € 13000 Auf Lager
2.5 mm
12.5 mm
Schwarz
Nylon 6/6
10.2 mm
28.0 mm
0,2683 € - 0,3486 € 177 Auf Lager
6.5 mm
13.9 mm
Natur
Nylon 6/6
12.1 mm
26.8 mm
0,2367 € - 0,3055 € 6000 Auf Lager
6.0 mm
13.0 mm
Schwarz
Nylon 6/6
8.5 mm
25.0 mm
0,1163 € - 0,1621 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.5 mm
Schwarz
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
0,1315 € - 0,1707 € 50886 Auf Lager
2.0 mm
11.9 mm
Natur
Nylon 6/6
8.2 mm
18.0 mm
0,1492 € - 0,1936 € 19491 Auf Lager
2.0 mm
14.8 mm
Natur
Nylon 6/6
12.2 mm
25.0 mm
0,1721 € - 0,2223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
17.8 mm
Natur
Nylon 6/6
14.2 mm
25.0 mm
0,0987 € - 0,1374 € 423 Auf Lager
2.0 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
3.1 mm
15.0 mm
0,1045 € - 0,1463 € 25030 Auf Lager
2.0 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
4.2 mm
15.0 mm
0,0911 € - 0,0911 € 8078 Auf Lager
1.7 mm
5.9 mm
Natur
Nylon 6/6
5.2 mm
10.0 mm
0,1165 € - 0,1621 € 4032 Auf Lager
2.0 mm
10.9 mm
Natur
Nylon 6/6
5.2 mm
18.0 mm
0,1256 € - 0,1736 € 46568 Auf Lager
2.0 mm
11.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.2 mm
18.0 mm
0,1136 € - 0,1578 € 9956 Auf Lager
2.0 mm
11.9 mm
Natur
Nylon 6/6
4.2 mm
18.0 mm
  • von 18
Isolierunterlegscheibe 12.2 mm 13.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055144

Preisbereich
0,2201 € - 0,1699 €

Lagerbestände
454 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    13.8 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 14.2 mm 15.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055182

Preisbereich
0,2137 € - 0,1635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    15.8 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 2.9 mm 3.7 mm 2.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10640654

Preisbereich
0,2827 € - 0,2715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    0.8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.7 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    3.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.0 mm
Ansatzscheibe 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10228999

Preisbereich
0,4318 € - 0,2367 €

Lagerbestände
5026 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    13.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Flanschhöhe
    8.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 6.2 mm 6.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229026

Preisbereich
0,1578 € - 0,1134 €

Lagerbestände
20492 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.5 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 5.1 mm 6.4 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229064

Preisbereich
0,1578 € - 0,1218 €

Lagerbestände
1281 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.4 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Flanschhöhe
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 6.1 mm 7.9 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10098882

Preisbereich
0,1807 € - 0,1134 €

Lagerbestände
29000 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 10.2 mm 12.5 mm 28.0 mm Nylon 6/6

10229132

Preisbereich
0,198 € - 0,152 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    12.5 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Senkkopf-Isolierunterlegscheibe 12.1 mm 13.9 mm 26.8 mm Nylon 6/6

10065891

Preisbereich
0,3486 € - 0,2683 €

Lagerbestände
177 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    13.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    26.8 mm
  • Innendurchmesser
    12.1 mm
  • Flanschhöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 8.5 mm 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10228906

Preisbereich
0,3055 € - 0,2367 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    13.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.5 mm
  • Flanschhöhe
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 6.2 mm 6.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10228944

Preisbereich
0,1621 € - 0,1163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.5 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Flanschhöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Isolierunterlegscheibe 8.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055113

Preisbereich
0,1707 € - 0,1315 €

Lagerbestände
50886 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    11.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 12.2 mm 14.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055151

Preisbereich
0,1936 € - 0,1492 €

Lagerbestände
19491 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    14.8 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 14.2 mm 17.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055199

Preisbereich
0,2223 € - 0,1721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    17.8 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 3.1 mm 7.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054918

Preisbereich
0,1374 € - 0,0987 €

Lagerbestände
423 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 4.2 mm 7.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054956

Preisbereich
0,1463 € - 0,1045 €

Lagerbestände
25030 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 5.2 mm 5.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10054994

Preisbereich
0,0911 € - 0,0911 €

Lagerbestände
8078 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    5.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 5.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055038

Preisbereich
0,1621 € - 0,1165 €

Lagerbestände
4032 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    10.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 6.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055076

Preisbereich
0,1736 € - 0,1256 €

Lagerbestände
46568 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    11.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 4.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10054987

Preisbereich
0,1578 € - 0,1136 €

Lagerbestände
9956 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    11.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur