Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Unterlegscheiben mit Bund sind konzipiert, um Baugruppen, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist, gegen Elektrizität und Feuchtigkeit zu isolieren.
  • Sie sind selbstschmierend sowie korrosionsbeständig und abriebfest.
  • In feuchten Umgebungen wird empfohlen, Unterlegscheiben mit Bund nicht zu verwenden.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
357 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Mindestaußendurchmesser Farbe Material Innendurchmesser Maximaler Außendurchmesser Kaufen
0,1643 € - 0,1727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6 mm
14.2 mm
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
20.0 mm
0,5126 € - 0,5808 € 8959 Auf Lager
3.1 mm
26.7 mm
Natur
Nylon 6/6
20.1 mm
31.9 mm
0,1588 € - 0,181 € 3782 Auf Lager
2.0 mm
14.0 mm
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
20.0 mm
0,2075 € - 0,2186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
6.9 mm
Natur
Nylon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
0,4894 € - 0,6043 € 253 Auf Lager
6.0 mm
33.0 mm
Natur
Nylon 6/6
24.5 mm
50.0 mm
0,0801 € - 0,0936 € 13000 Auf Lager
2.0 mm
12.0 mm
Natur
Nylon 6/6
8.0 mm
16.0 mm
0,1136 € - 0,1578 € 4830 Auf Lager
1.5 mm
10.9 mm
Natur
Nylon 6/6
4.2 mm
18.0 mm
0,1165 € - 0,1621 € 65762 Auf Lager
2.0 mm
8.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.2 mm
15.0 mm
0,1225 € - 0,1707 € 69373 Auf Lager
2.0 mm
9.9 mm
Natur
Nylon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
0,1403 € - 0,1807 € 37249 Auf Lager
2.0 mm
11.9 mm
Natur
Nylon 6/6
10.2 mm
18.0 mm
0,1721 € - 0,2223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
17.8 mm
Natur
Nylon 6/6
12.2 mm
25.0 mm
0,1908 € - 0,218 € 2531 Auf Lager
1.6 mm
6.6 mm
Schwarz
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,2783 € - 0,2898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
3.7 mm
Schwarz
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,2855 € - 0,2912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
5.2 mm
Schwarz
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,1045 € - 0,1463 € 95 Auf Lager
2.0 mm
8.9 mm
Natur
Nylon 6/6
4.2 mm
15.0 mm
0,1136 € - 0,1578 € 23274 Auf Lager
2.0 mm
8.9 mm
Natur
Nylon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
0,2037 € - 0,2324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,1621 € - 0,1865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,1015 € - 0,108 € 2164 Auf Lager
1.2 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,1621 € - 0,1865 € 4996 Auf Lager
1.6 mm
5.2 mm
Natur
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
  • von 18
Ansatzscheibe 8.1 mm 14.2 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10072653

Preisbereich
0,1727 € - 0,1643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    14.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Flanschhöhe
    2.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 20.1 mm 26.7 mm 31.9 mm Nylon 6/6

10185988

Preisbereich
0,5808 € - 0,5126 €

Lagerbestände
8959 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    26.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    31.9 mm
  • Innendurchmesser
    20.1 mm
  • Flanschhöhe
    3.1 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 10.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10072806

Preisbereich
0,181 € - 0,1588 €

Lagerbestände
3782 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    14.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 5.2 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10185995

Preisbereich
0,2186 € - 0,2075 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 24.5 mm 33.0 mm 50.0 mm Nylon 6/6

10072899

Preisbereich
0,6043 € - 0,4894 €

Lagerbestände
253 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    33.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Innendurchmesser
    24.5 mm
  • Flanschhöhe
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10120477

Preisbereich
0,0936 € - 0,0801 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    12.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 4.2 mm 10.9 mm 3.5 mm Nylon 6/6 Natur

10117057

Preisbereich
0,1578 € - 0,1136 €

Lagerbestände
4830 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    18.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    10.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    10.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.0 mm
Isolierunterlegscheibe 6.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055052

Preisbereich
0,1621 € - 0,1165 €

Lagerbestände
65762 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    8.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 8.2 mm 9.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055090

Preisbereich
0,1707 € - 0,1225 €

Lagerbestände
69373 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    9.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 10.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055137

Preisbereich
0,1807 € - 0,1403 €

Lagerbestände
37249 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    11.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 12.2 mm 17.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055175

Preisbereich
0,2223 € - 0,1721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    17.8 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe M5 5.1 mm 6.6 mm Schwarz Nylon 6/6

10110744

Preisbereich
0,218 € - 0,1908 €

Lagerbestände
2531 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.4 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    10.1 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    10.1 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    6.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.1 mm
Ansatzscheibe M2.5 2.9 mm 3.7 mm Schwarz Nylon 6/6

10110751

Preisbereich
0,2898 € - 0,2783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.4 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.7 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    3.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.0 mm
Ansatzscheibe M4 4.4 mm 5.2 mm Schwarz Nylon 6/6

10110782

Preisbereich
0,2912 € - 0,2855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.7 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    8.7 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    5.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.7 mm
Isolierunterlegscheibe 4.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054963

Preisbereich
0,1463 € - 0,1045 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    8.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 5.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055014

Preisbereich
0,1578 € - 0,1136 €

Lagerbestände
23274 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    8.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016503

Preisbereich
0,2324 € - 0,2037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016299

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016336

Preisbereich
0,108 € - 0,1015 €

Lagerbestände
2164 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016374

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
4996 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    5.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur