Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Unterlegscheiben mit Bund sind konzipiert, um Baugruppen, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist, gegen Elektrizität und Feuchtigkeit zu isolieren.
  • Sie sind selbstschmierend sowie korrosionsbeständig und abriebfest.
  • In feuchten Umgebungen wird empfohlen, Unterlegscheiben mit Bund nicht zu verwenden.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
357 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Mindestaußendurchmesser Farbe Material Innendurchmesser Maximaler Außendurchmesser Kaufen
0,0877 € - 0,1082 € 36998 Auf Lager
1.6 mm
5.2 mm
Natur
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,0399 € - 0,0493 € 694 Auf Lager
1.6 mm
6.6 mm
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,0399 € - 0,0493 € 686 Auf Lager
2.5 mm
10.0 mm
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
0,0346 € - 0,0428 € 2000 Auf Lager
1.2 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,0374 € - 0,0462 € 24758 Auf Lager
1.6 mm
5.2 mm
Natur
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,0399 € - 0,0493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
6.6 mm
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,0372 € - 0,0459 € 499 Auf Lager
1.6 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,0389 € - 0,0481 € 43495 Auf Lager
1.6 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,0372 € - 0,0459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,0406 € - 0,0501 € 2482 Auf Lager
1.6 mm
9.1 mm
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,035 € - 0,0432 € 1000 Auf Lager
1.2 mm
3.7 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
6 mm
0,0384 € - 0,0474 € 971 Auf Lager
1.6 mm
9.1 mm
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,0389 € - 0,0481 € 495 Auf Lager
1.6 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,0406 € - 0,0501 € 10000 Auf Lager
1.6 mm
9.1 mm
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,0378 € - 0,0467 € 10482 Auf Lager
2.5 mm
10.0 mm
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
0,0361 € - 0,0446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
7.0 mm
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
10.2 mm
0,0384 € - 0,0474 € 14480 Auf Lager
1.6 mm
9.1 mm
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,0304 € - 0,0375 € 6000 Auf Lager
1.5 mm
6.0 mm
Natur
Nylon 6/6
4.1 mm
8.4 mm
0,0353 € - 0,0436 € 11682 Auf Lager
2.0 mm
8.0 mm
Natur
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
0,026 € - 0,0321 € 422880 Auf Lager
1.0 mm
3.0 mm
Natur
Nylon 6/6
2.1 mm
4.2 mm
  • von 18
Ansatzscheibe 0.173 in 0.205 in 0.625 in Nylon 6/6 Natur

10331521

Preisbereich
0,1082 € - 0,0877 €

Lagerbestände
36998 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    15.9 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.2 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    5.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.7 mm
Ansatzscheibe 0.200 in 0.260 in 0.500 in Nylon 6/6 Natur

10331545

Preisbereich
0,0493 € - 0,0399 €

Lagerbestände
694 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    12.7 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    10.1 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.6 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    6.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.1 mm
Ansatzscheibe 8.1 mm 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10331484

Preisbereich
0,0493 € - 0,0399 €

Lagerbestände
686 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    12.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    14.2 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    10.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    14.2 mm
Ansatzscheibe 0.140 in 0.170 in 0.188 in Nylon 6/6 Natur

10331507

Preisbereich
0,0428 € - 0,0346 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.3 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.4 mm
Ansatzscheibe 0.173 in 0.205 in 0.141 in Nylon 6/6 Natur

10331514

Preisbereich
0,0462 € - 0,0374 €

Lagerbestände
24758 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.2 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    5.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.7 mm
Ansatzscheibe 0.200 in 0.260 in 0.141 in Nylon 6/6 Natur

10331538

Preisbereich
0,0493 € - 0,0399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    10.1 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.6 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    6.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.1 mm
Ansatzscheibe 0.260 in 0.312 in 0.188 in Nylon 6/6 Natur

10331569

Preisbereich
0,0459 € - 0,0372 €

Lagerbestände
499 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    13 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    7.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13 mm
Ansatzscheibe 0.260 in 0.312 in 0.500 in Nylon 6/6 Natur

10331590

Preisbereich
0,0481 € - 0,0389 €

Lagerbestände
43495 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    12.7 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    13 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    7.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13 mm
Ansatzscheibe 0.260 in 0.312 in 0.250 in Nylon 6/6 Natur

10331576

Preisbereich
0,0459 € - 0,0372 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.4 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    13 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    7.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13 mm
Ansatzscheibe 0.320 in 0.360 in 0.250 in Nylon 6/6 Natur

10331620

Preisbereich
0,0501 € - 0,0406 €

Lagerbestände
2482 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.4 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.9 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.1 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    9.1 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.7 mm
Ansatzscheibe 0.115 in 0.145 in 0.093 in Nylon 6/6 Natur

10331491

Preisbereich
0,0432 € - 0,035 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.4 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.7 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    3.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6 mm
Ansatzscheibe 0.320 in 0.360 in 0.375 in Nylon 6/6 Natur

10331637

Preisbereich
0,0474 € - 0,0384 €

Lagerbestände
971 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    9.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.1 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    9.1 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.7 mm
Ansatzscheibe 0.260 in 0.312 in 0.375 in Nylon 6/6 Natur

10331583

Preisbereich
0,0481 € - 0,0389 €

Lagerbestände
495 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    9.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    13 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    7.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13 mm
Ansatzscheibe 0.320 in 0.360 in 0.625 in Nylon 6/6 Natur

10331644

Preisbereich
0,0501 € - 0,0406 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    15.9 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.1 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    9.1 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.7 mm
Ansatzscheibe 8.1 mm 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10331477

Preisbereich
0,0467 € - 0,0378 €

Lagerbestände
10482 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    14.2 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    10.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    14.2 mm
Ansatzscheibe 5.1 mm 7.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Natur

10331439

Preisbereich
0,0446 € - 0,0361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    9.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    7.0 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    7.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.2 mm
Ansatzscheibe 0.320 in 0.360 in 0.125 in Nylon 6/6 Natur

10331613

Preisbereich
0,0474 € - 0,0384 €

Lagerbestände
14480 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.1 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    9.1 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.7 mm
Ansatzscheibe 4.1 mm 6.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Natur

10331378

Preisbereich
0,0375 € - 0,0304 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    7.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.0 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    6.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.4 mm
Ansatzscheibe 6.1 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10331460

Preisbereich
0,0436 € - 0,0353 €

Lagerbestände
11682 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    10.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    8.0 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    8.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.2 mm
Ansatzscheibe 2.1 mm 3.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Natur

10331309

Preisbereich
0,0321 € - 0,026 €

Lagerbestände
422880 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.0 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    3.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    4.2 mm