These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Mindestaußendurchmesser | Farbe | Material | Innendurchmesser | Maximaler Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1134 € - 0,1807 € | 12 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1824 € - 0,2201 € | 10804 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1462 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,1588 € - 0,181 € | 683 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0237 € - 0,0443 € | 1000 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3199 € - 0,3271 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,2186 € - 0,2298 € | 10000 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1588 € - 0,181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 0,2525 € - 0,35 € | 3518 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.717 in
18.2 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,3945 € - 0,3945 € | 18998 Auf Lager |
0.075 in
1.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,3859 € - 0,3859 € | 74 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0473 € - 1,0473 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.083 in
2.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,218 € - 0,2797 € | 11384 Auf Lager |
0.13 in
3.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,1063 € | 1334 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,2367 € - 0,4318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,1063 € | 86 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1186 € - 0,1879 € | 39447 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10137956 | 0,505 € - 0,505 € | 2010 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 0,1951 € - 0,251 € | 43800 Auf Lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2898 € | 15000 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.