These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Mindestaußendurchmesser | Farbe | Material | Innendurchmesser | Maximaler Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,026 € - 0,0321 € | 3056 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | 16856 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,035 € - 0,0432 € | 1000 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.145 in
3.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.235 in
6 mm
|
||
| 0,0346 € - 0,0428 € | 2000 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.170 in
4.3 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.290 in
7.4 mm
|
||
| 0,0299 € - 0,0369 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,046 € | 1000 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | 2970 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0493 € | 686 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,0304 € - 0,0375 € | 6000 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | 2938 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,0467 € | 10482 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,0384 € - 0,0474 € | 14480 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 0,0389 € - 0,0481 € | 43495 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.513 in
13 mm
|
||
| 0,0406 € - 0,0501 € | 10000 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 0,0389 € - 0,0481 € | 495 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.513 in
13 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0493 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.260 in
6.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.399 in
10.1 mm
|
||
| 0,0374 € - 0,0462 € | 24758 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
||
| 0,0372 € - 0,0459 € | 499 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.513 in
13 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.