Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Mindestaußendurchmesser | Farbe | Material | Innendurchmesser | Maximaler Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0363 € - 0,0448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.066 in
1.7 mm
|
0.405 in
10.3 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0847 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.498 in
12.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,0546 € - 0,0728 € | 2998 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.675 in
17.1 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,0495 € | 27385 Auf Lager |
0.062 in
1.6 mm
|
0.322 in
8.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,0419 € - 0,0518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.046 in
1.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.467 in
11.9 mm
|
||
| 0,0918 € - 0,1134 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.125 in
3.2 mm
|
0.633 in
16.1 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.510 in
13 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
| 0,0419 € - 0,0518 € | 973 Auf Lager |
0.062 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,0944 € | 7000 Auf Lager |
0.075 in
1.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.420 in
10.7 mm
|
0.710 in
18 mm
|
||
| 0,1397 € - 0,1725 € | 500 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.635 in
16.1 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
| 0,0419 € - 0,0518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| 0,0636 € - 0,0785 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.062 in
1.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,0419 € - 0,0518 € | 12000 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.135 in
3.4 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0597 € | 21996 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.570 in
14.5 mm
|
||
| 0,0536 € - 0,0662 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.046 in
1.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,0221 € - 0,0273 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.046 in
1.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.216 in
5.5 mm
|
||
| 0,0407 € - 0,0502 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.030 in
0.8 mm
|
0.365 in
9.3 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
||
| 0,0336 € - 0,0415 € | 996 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.194 in
4.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 0,3761 € - 0,5335 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,3287 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,0352 € - 0,0435 € | 64400 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm