Menü Suche

All-Round-Flanschdeckel

Auf Lager

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
151 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Rohr-Nenngröße h Druckstufenklasse Kaufen
142,3122 € - 145,2208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
840.0 mm
DN 600
31.0 mm
16
4,2039 € - 25,1518 € 46 Auf Lager
140.0 mm
DN 32
18.0 mm
40
50,777 € - 76,2157 € 30 Auf Lager
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
4,0174 € - 4,6487 € 71 Auf Lager
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
10231845 9,8713 € - 59,1274 € 53 Auf Lager
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
15,4096 € - 23,1144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
29,2122 € - 43,8039 € 10 Auf Lager
565.0 mm
DN 400
22.0 mm
10
5,4952 € - 6,2413 € 29 Auf Lager
215.9 mm
3 1/2"
23.9 mm
150
34,65 € - 51,9392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
54,9953 € - 82,4857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
774.7 mm
20"
63.5 mm
300
2,64 € - 3,0561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
15,2948 € - 24,1618 € 9 Auf Lager
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
52,21 € - 53,2867 € 15 Auf Lager
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
4,5196 € - 27,0887 € 213 Auf Lager
150.0 mm
DN 40
13.0 mm
16
7,0591 € - 42,3692 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
DN 80
21.0 mm
40
16,0265 € - 24,0613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
6,6143 € - 7,59 € 809 Auf Lager
254.0 mm
4"
31.7 mm
300
14,8804 € - 15,1697 € 80 Auf Lager
285.0 mm
DN 150
29.0 mm
12,2772 € - 12,5182 € 563 Auf Lager
95.0 mm
DN 15
16.0 mm
8,6661 € - 52,0539 € 8 Auf Lager
220.0 mm
DN 100
21.0 mm
  • von 8
Flanschabdeckung 840.0 mm 31.0 mm PE Gelb

10233320

Preisbereich
145,2208 € - 142,3122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    840.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 600
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 140.0 mm 18.0 mm PE Gelb

10239308

Preisbereich
25,1518 € - 4,2039 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • d
    140.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 32
  • Druckstufenklasse
    40
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 698.5 mm 42.9 mm PE Gelb

10231722

Preisbereich
76,2157 € - 50,777 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    20"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 190.5 mm 28.4 mm PE Gelb

10231760

Preisbereich
4,6487 € - 4,0174 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2 1/2"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 285.0 mm 19.0 mm PE Gelb

10231845

Preisbereich
59,1274 € - 9,8713 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • d
    285.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 150
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 405.0 mm 23.0 mm PE Gelb

10233344

Preisbereich
23,1144 € - 15,4096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 250
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 565.0 mm 22.0 mm PE Gelb

10233382

Preisbereich
43,8039 € - 29,2122 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d
    565.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 400
  • Druckstufenklasse
    10
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 215.9 mm 23.9 mm PE Gelb

10238981

Preisbereich
6,2413 € - 5,4952 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • d
    215.9 mm
  • h
    23.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3 1/2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 647.7 mm 57.1 mm PE Gelb

10231692

Preisbereich
51,9392 € - 34,65 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    16"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 774.7 mm 63.5 mm PE Gelb

10231739

Preisbereich
82,4857 € - 54,9953 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    774.7 mm
  • h
    63.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    20"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 149.3 mm 28.4 mm PE Gelb

10231777

Preisbereich
3,0561 € - 2,64 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1"
  • Druckstufenklasse
    1500
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 419.1 mm 55.6 mm PE Gelb

10232897

Preisbereich
24,1618 € - 15,2948 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    8"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 609.6 mm 79.2 mm PE Gelb

10233306

Preisbereich
53,2867 € - 52,21 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    12"
  • Druckstufenklasse
    900
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 150.0 mm 13.0 mm PE Gelb

10232675

Preisbereich
27,0887 € - 4,5196 €

Lagerbestände
213 Auf Lager
Merkmale
  • d
    150.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 40
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 200.0 mm 21.0 mm PE Gelb

10232712

Preisbereich
42,3692 € - 7,0591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    200.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 80
  • Druckstufenklasse
    40
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 445.0 mm 22.0 mm PE Gelb

10231883

Preisbereich
24,0613 € - 16,0265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    445.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 300
  • Druckstufenklasse
    10
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 254.0 mm 31.7 mm PE Gelb

10231593

Preisbereich
7,59 € - 6,6143 €

Lagerbestände
809 Auf Lager
Merkmale
  • d
    254.0 mm
  • h
    31.7 mm
  • Rohr-Nenngröße
    4"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 285.0 mm 29.0 mm PE Gelb

10239377

Preisbereich
15,1697 € - 14,8804 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • d
    285.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 150
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 95.0 mm 16.0 mm PE Gelb

10239292

Preisbereich
12,5182 € - 12,2772 €

Lagerbestände
563 Auf Lager
Merkmale
  • d
    95.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 15
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 220.0 mm 21.0 mm PE Gelb

10239339

Preisbereich
52,0539 € - 8,6661 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • d
    220.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 100
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb