Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Rohr-Nenngröße | h | Druckstufenklasse | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249,2552 € - 249,2552 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| 5,3374 € - 5,94 € | 11 Auf Lager |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 11,22 € - 16,8444 € | 199 Auf Lager |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 250
|
0.748 in
19.0 mm
|
6
|
||
| 2,6113 € - 15,6822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.472 in
12.0 mm
|
16
|
||
| 37,5052 € - 56,2292 € | 27 Auf Lager |
21.693 in
551.0 mm
|
8"
|
4.37 in
111.0 mm
|
2500
|
||
| 15,8113 € - 23,6883 € | 28 Auf Lager |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 28,5522 € - 42,8283 € | 7 Auf Lager |
21.26 in
540.0 mm
|
DN 400
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 5,897 € - 35,4248 € | 15 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 8,0348 € - 8,7952 € | 14 Auf Lager |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
| 11,4639 € - 68,8266 € | 32 Auf Lager |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 30,484 € - 31,1107 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.