Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Rohr-Nenngröße | h | Druckstufenklasse | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4678 € - 2,8265 € | 75 Auf Lager |
5.252 in
133.4 mm
|
3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
400
|
||
| 83,144 € - 83,144 € | 32 Auf Lager |
27.748 in
704.8 mm
|
16"
|
3.5 in
88.9 mm
|
900
|
||
| 27,4618 € - 43,3592 € | 42 Auf Lager |
21 in
533.4 mm
|
14"
|
1.382 in
35.1 mm
|
150
|
||
| 52,5848 € - 78,8844 € | 331 Auf Lager |
28 in
711.2 mm
|
18"
|
2.378 in
60.4 mm
|
300
|
||
| 15,2948 € - 24,1618 € | 9 Auf Lager |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
| 8,207 € - 9,2113 € | 209 Auf Lager |
10 in
254.0 mm
|
5"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 2,6113 € - 15,6822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.472 in
12.0 mm
|
16
|
||
| 11,22 € - 16,8444 € | 199 Auf Lager |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 250
|
0.748 in
19.0 mm
|
6
|
||
| 249,2552 € - 249,2552 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| 103,2952 € - 105,4003 € | 14 Auf Lager |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 15,8113 € - 23,6883 € | 28 Auf Lager |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 30,5896 € - 45,8844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22 in
558.8 mm
|
12"
|
2.618 in
66.5 mm
|
600
|
||
| 10,7322 € - 16,1126 € | 552 Auf Lager |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
| 27,5765 € - 41,3361 € | 15 Auf Lager |
19.882 in
505.0 mm
|
DN 350
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 27,4618 € - 43,3592 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
| 4,8352 € - 5,3804 € | 108 Auf Lager |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 5,0791 € - 5,6531 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.5 in
241.3 mm
|
3"
|
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
||
| 27,347 € - 43,1726 € | 6 Auf Lager |
20 in
508.0 mm
|
10"
|
2.5 in
63.5 mm
|
600
|
||
| 142,3122 € - 145,2208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
33.071 in
840.0 mm
|
DN 600
|
1.22 in
31.0 mm
|
16
|
||
| 3,6587 € - 4,2326 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7 in
177.8 mm
|
2 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
150
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.