Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Rohr-Nenngröße | h | Druckstufenklasse | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,4818 € - 87,7083 € | 13 Auf Lager |
32 in
812.8 mm
|
20"
|
3.5 in
88.9 mm
|
600
|
||
| 27,5765 € - 41,3361 € | 15 Auf Lager |
19.882 in
505.0 mm
|
DN 350
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 83,144 € - 83,144 € | 32 Auf Lager |
27.748 in
704.8 mm
|
16"
|
3.5 in
88.9 mm
|
900
|
||
| 2,5252 € - 15,1513 € | 1244 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
DN 10
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 2,5252 € - 15,1513 € | 330 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
DN 15
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 12,7696 € - 19,1544 € | 7 Auf Lager |
13.504 in
343.0 mm
|
8"
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 32,5409 € - 33,1998 € | 119 Auf Lager |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
| 38,3741 € - 39,1616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21.5 in
546.1 mm
|
10"
|
2.748 in
69.8 mm
|
900
|
||
| 26,6009 € - 39,9013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.11 in
460.0 mm
|
DN 300
|
0.945 in
24.0 mm
|
16
|
||
| 71,4666 € - 107,207 € | 3 Auf Lager |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
||
| 30,1161 € - 45,1813 € | 49 Auf Lager |
22.835 in
580.0 mm
|
DN 400
|
1.102 in
28.0 mm
|
16
|
||
| 49,3565 € - 74,0492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
26.378 in
670.0 mm
|
DN 500
|
0.945 in
24.0 mm
|
10
|
||
| 15,5961 € - 24,6209 € | 16 Auf Lager |
17.717 in
450.0 mm
|
DN 250
|
1.378 in
35.0 mm
|
40
|
||
| 32,0909 € - 32,0909 € | 270 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 4,577 € - 27,5192 € | 13 Auf Lager |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 5,0791 € - 5,6531 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.5 in
241.3 mm
|
3"
|
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
||
| 27,347 € - 43,1726 € | 6 Auf Lager |
20 in
508.0 mm
|
10"
|
2.5 in
63.5 mm
|
600
|
||
| 14,1527 € - 17,2977 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
| 15,2804 € - 22,8992 € | 14 Auf Lager |
16 in
406.4 mm
|
10"
|
1.189 in
30.2 mm
|
150
|
||
| 27,4618 € - 43,3592 € | 42 Auf Lager |
21 in
533.4 mm
|
14"
|
1.382 in
35.1 mm
|
150
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.