Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
601 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Abstandhalterlänge Kaufen
0,2329 € - 0,2588 € 232 Auf Lager
M4
Natur
PA
13.0 mm
0,3968 € - 0,4409 € 277 Auf Lager
M5
Schwarz
PA
15.0 mm
0,3484 € - 0,3871 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Schwarz
PA
18.0 mm
0,3484 € - 0,3871 € 1865 Auf Lager
M2.5
Schwarz
PA
20.0 mm
0,6031 € - 0,6701 € 97 Auf Lager
M5
Schwarz
PA
30.0 mm
0,4851 € - 0,539 € 46 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
45.0 mm
0,8551 € - 1,3458 € 852 Auf Lager
M4
Schwarz
PA
50.0 mm
0,231 € - 0,2625 € 1000 Auf Lager
M2.5
Schwarz
Nylon 6/6
20.0 mm
21993 Auf Lager
M3
Schwarz
Nylon 6/6
20.0 mm
0,5839 € - 0,9483 € 50242 Auf Lager
M4
Schwarz
PA
20.0 mm
0,1749 € - 0,1749 € 24649 Auf Lager
M4
Schwarz
Nylon 6/6
20.0 mm
0,8866 € - 1,396 € 80 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
40.0 mm
0,4802 € - 0,5336 € 2519 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
50.0 mm
0,218 € - 0,2482 € 314 Auf Lager
M2.5
Schwarz
Nylon 6/6
10.0 mm
0,8178 € - 1,2898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
45.0 mm
0,231 € - 0,2625 € 1000 Auf Lager
M2.5
Schwarz
Nylon 6/6
15.0 mm
0,2965 € - 0,2965 € 1000 Auf Lager
M2.5
Schwarz
Nylon 6/6
25.0 mm
224 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
18.0 mm
29904 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
12.0 mm
0,2769 € - 0,3156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
Nylon 6/6
25.0 mm
  • von 31
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 13.0 mm

10379035

Preisbereich
0,2588 € - 0,2329 €

Lagerbestände
232 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.3 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    13.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M5 15.0 mm

10369975

Preisbereich
0,4409 € - 0,3968 €

Lagerbestände
277 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10370124

Preisbereich
0,3871 € - 0,3484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10370131

Preisbereich
0,3871 € - 0,3484 €

Lagerbestände
1865 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M5 30.0 mm

10370018

Preisbereich
0,6701 € - 0,6031 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 45.0 mm

10370162

Preisbereich
0,539 € - 0,4851 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 50.0 mm

10370209

Preisbereich
1,3458 € - 0,8551 €

Lagerbestände
852 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10155974

Preisbereich
0,2625 € - 0,231 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 5.5 mm M3 20.0 mm

10156094


Lagerbestände
21993 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 20.0 mm

10132722

Preisbereich
0,9483 € - 0,5839 €

Lagerbestände
50242 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 20.0 mm

10206119

Preisbereich
0,1749 € - 0,1749 €

Lagerbestände
24649 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 40.0 mm

10370155

Preisbereich
1,396 € - 0,8866 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 50.0 mm

10370179

Preisbereich
0,5336 € - 0,4802 €

Lagerbestände
2519 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10155912

Preisbereich
0,2482 € - 0,218 €

Lagerbestände
314 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 45.0 mm

10370193

Preisbereich
1,2898 € - 0,8178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10155936

Preisbereich
0,2625 € - 0,231 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10155981

Preisbereich
0,2965 € - 0,2965 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 18.0 mm

10156070


Lagerbestände
224 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 12.0 mm

10156032


Lagerbestände
29904 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    9.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 5.5 mm M3 25.0 mm

10156117

Preisbereich
0,3156 € - 0,2769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66