Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
601 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Abstandhalterlänge Kaufen
0,2365 € - 0,2628 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Braun
PA
10.0 mm
519 Auf Lager
M3
Schwarz
Nylon 6/6
10.0 mm
0,4887 € - 0,543 € 1492 Auf Lager
M3
Natur
PA
45.0 mm
0,2072 € - 0,2072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Braun
PA
8.0 mm
0,3709 € - 0,4121 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Braun
PA
20.0 mm
0,2338 € - 0,2697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Schwarz
PA
12.0 mm
0,3802 € - 0,4003 € 1000 Auf Lager
M2
Schwarz
PA
18.0 mm
0,3052 € - 0,3391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Braun
PA
5.0 mm
0,2726 € - 0,3113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Braun
PA
25.0 mm
0,231 € - 0,2625 € 1666 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
12.0 mm
0,2582 € - 0,2582 € 34 Auf Lager
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,231 € - 0,2625 € 3239 Auf Lager
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,3243 € - 0,3604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Braun
PA
15.0 mm
0,231 € - 0,2625 € 933 Auf Lager
M2.5
Schwarz
Nylon
18.0 mm
0,251 € - 0,2789 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Braun
PA
18.0 mm
0,2324 € - 0,2582 € 163 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
12.0 mm
0,2855 € - 0,4146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Braun
PA
20.0 mm
0,3391 € - 0,3767 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Braun
PA
15.0 mm
0,231 € - 0,2625 € 1081 Auf Lager
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,3336 € - 0,3707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Braun
PA
12.0 mm
  • von 31
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10638576

Preisbereich
0,2628 € - 0,2365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 10.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6

10156018


Lagerbestände
519 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 45.0 mm

10369210

Preisbereich
0,543 € - 0,4887 €

Lagerbestände
1492 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 8.0 mm

10641415

Preisbereich
0,2072 € - 0,2072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2 20.0 mm

10640852

Preisbereich
0,4121 € - 0,3709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10415399

Preisbereich
0,2697 € - 0,2338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2 18.0 mm

10156971

Preisbereich
0,4003 € - 0,3802 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2 5.0 mm

10641408

Preisbereich
0,3391 € - 0,3052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 25.0 mm

10638927

Preisbereich
0,3113 € - 0,2726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 12.0 mm

10156025

Preisbereich
0,2625 € - 0,231 €

Lagerbestände
1666 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm 10.0 mm

10157015

Preisbereich
0,2582 € - 0,2582 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 15.0 mm

10156049

Preisbereich
0,2625 € - 0,231 €

Lagerbestände
3239 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 15.0 mm

10638590

Preisbereich
0,3604 € - 0,3243 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10155950

Preisbereich
0,2625 € - 0,231 €

Lagerbestände
933 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 18.0 mm

10638545

Preisbereich
0,2789 € - 0,251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M3 12.0 mm

10157060

Preisbereich
0,2582 € - 0,2324 €

Lagerbestände
163 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    12.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 20.0 mm

10640838

Preisbereich
0,4146 € - 0,2855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10630051

Preisbereich
0,3767 € - 0,3391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 20.0 mm

10156087

Preisbereich
0,2625 € - 0,231 €

Lagerbestände
1081 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 12.0 mm

10630075

Preisbereich
0,3707 € - 0,3336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm