Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8866 € - 1,396 € | 80 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3484 € - 0,3871 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4802 € - 0,5336 € | 2519 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7762 € - 1,221 € | 700 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2051 € - 0,2338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2233 € - 0,233 € | 4000 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 21993 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 29904 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 224 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 0,8178 € - 1,2898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,8551 € - 1,3458 € | 852 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5294 € - 0,5882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2589 € - 0,2877 € | 4061 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10378946 | 0,3142 € - 0,3701 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,4519 € - 0,5294 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3857 € - 0,4285 € | 900 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2586 € - 0,2873 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10412343 | 0,1908 € - 0,2094 € | 10470 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,226 € - 0,3018 € | 2488 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.