Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1877 € - 0,2085 € | 400 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2044 € - 0,2271 € | 1275 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0748 € - 0,0832 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
Natur
|
PA
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,0708 € - 0,0786 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2044 € - 0,2271 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2044 € - 0,2271 € | 1000 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1632 € - 0,1814 € | 300 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1929 € - 0,2143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0676 € - 0,0752 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3974 € - 0,4203 € | 1090 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2941 € - 0,3457 € | 29768 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1907 € - 0,2119 € | 30900 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3819 € - 0,4243 € | 21384 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2583 € - 0,2871 € | 1279 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,2726 € | 33 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4591 € - 0,4849 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2627 € - 0,3504 € | 4400 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3803 € - 0,4527 € | 500 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3027 € - 0,3363 € | 8092 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3857 € - 0,4285 € | 900 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.