Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
601 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Abstandhalterlänge Kaufen
0,0934 € - 0,1037 € 216 Auf Lager
M4
Natur
30% Glass Fibre Nylon 6
15.0 mm
10412718 0,3509 € - 0,3973 € 450 Auf Lager
M3
Schwarz
Nylon 6/6
10.0 mm
0,33 € - 0,4404 € 4419 Auf Lager
M3
Natur
30% Glass Fibre Nylon 6
20.0 mm
0,2209 € - 0,2467 € 922 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
8.0 mm
0,2137 € - 0,2352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
18.0 mm
0,2137 € - 0,2352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
Nylon 6/6
5.0 mm
0,3472 € - 0,4634 € 2911 Auf Lager
M4
Natur
30% Glass Fibre Nylon 6
25.0 mm
0,2739 € - 0,3583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
12.0 mm
0,2453 € - 0,2726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
Nylon 6/6
25.0 mm
0,1994 € - 0,2223 € 199 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
5.0 mm
0,1067 € - 0,1185 € 200 Auf Lager
M3
Natur
30% Glass Fibre Nylon 6
15.0 mm
0,307 € - 0,4117 € 120 Auf Lager
M4
Natur
30% Glass Fibre Nylon 6
10.0 mm
0,3744 € - 0,4361 € 9700 Auf Lager
M3
Natur
PA
15.0 mm
0,571 € - 0,6657 € 21618 Auf Lager
M3
Natur
PA
25.0 mm
0,2589 € - 0,2877 € 4061 Auf Lager
M4
Natur
PA
15.0 mm
0,3968 € - 0,4409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
PA
12.0 mm
0,2453 € - 0,2726 € 400 Auf Lager
M5
Schwarz
Nylon 6/6
15.0 mm
0,3974 € - 0,4203 € 3956 Auf Lager
M5
Schwarz
Nylon 6/6
30.0 mm
10378946 0,3142 € - 0,3701 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
PA
10.0 mm
0,4591 € - 0,4849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
Nylon 6/6
35.0 mm
  • von 31
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 7.0 mm M4 15.0 mm

10088845

Preisbereich
0,1037 € - 0,0934 €

Lagerbestände
216 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 10.0 mm

10412718

Preisbereich
0,3973 € - 0,3509 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 5.5 mm M3 20.0 mm

10088807

Preisbereich
0,4404 € - 0,33 €

Lagerbestände
4419 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M3 8.0 mm

10157428

Preisbereich
0,2467 € - 0,2209 €

Lagerbestände
922 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 18.0 mm

10157503

Preisbereich
0,2352 € - 0,2137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 8.0 mm M4 5.0 mm

10157633

Preisbereich
0,2352 € - 0,2137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 7.0 mm M4 25.0 mm

10088869

Preisbereich
0,4634 € - 0,3472 €

Lagerbestände
2911 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 12.0 mm

10414286

Preisbereich
0,3583 € - 0,2739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    9.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 8.0 mm M3 25.0 mm

10157220

Preisbereich
0,2726 € - 0,2453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 5.0 mm

10157343

Preisbereich
0,2223 € - 0,1994 €

Lagerbestände
199 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 5.5 mm M3 15.0 mm

10088791

Preisbereich
0,1185 € - 0,1067 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 7.0 mm M4 10.0 mm

10088838

Preisbereich
0,4117 € - 0,307 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 15.0 mm

10378960

Preisbereich
0,4361 € - 0,3744 €

Lagerbestände
9700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    5.6 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 25.0 mm

10379004

Preisbereich
0,6657 € - 0,571 €

Lagerbestände
21618 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    5.6 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 15.0 mm

10379042

Preisbereich
0,2877 € - 0,2589 €

Lagerbestände
4061 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.3 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M5 12.0 mm

10369968

Preisbereich
0,4409 € - 0,3968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 10.0 mm M5 15.0 mm

10157695

Preisbereich
0,2726 € - 0,2453 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 10.0 mm M5 30.0 mm

10157770

Preisbereich
0,4203 € - 0,3974 €

Lagerbestände
3956 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 10.0 mm

10378946

Preisbereich
0,3701 € - 0,3142 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.2 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 10.0 mm M5 35.0 mm

10157794

Preisbereich
0,4849 € - 0,4591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66