Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3781 € - 0,3781 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5753 € - 0,6872 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3033 € - 0,337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5219 € - 0,5799 € | 3055 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,9024 € - 1,0316 € | 24 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,5883 € - 0,6536 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3033 € - 0,337 € | 980 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6217 € - 0,6908 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5565 € - 0,6184 € | 453 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,8795 € - 4,3106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,3012 € | 1196 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2467 € | 1362 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,383 € - 7,8331 € | 880 Auf Lager |
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,2923 € - 5,8803 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3787 € - 0,4462 € | 270 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,3241 € - 8,1379 € | 90 Auf Lager |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3392 € - 0,3769 € | 6994 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,806 € - 5,34 € | 60 Auf Lager |
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,7655 € - 6,4062 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.