Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
601 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Abstandhalterlänge Kaufen
0,2739 € - 0,3583 € 2000 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
12.0 mm
0,2137 € - 0,2352 € 1010 Auf Lager
M4
Schwarz
PA
18.0 mm
0,1779 € - 0,198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
Nylon 6/6
15.0 mm
0,1781 € - 0,1978 € 1334 Auf Lager
M4
Schwarz
PA
18.0 mm
0,1301 € - 0,1535 € 600 Auf Lager
M3
Schwarz
Nylon 6/6
20.0 mm
0,0918 € - 0,1225 € 1009 Auf Lager
M3
Schwarz
Nylon 6/6
8.0 mm
0,1301 € - 0,1535 € 500 Auf Lager
M4
Schwarz
Nylon 6/6
15.0 mm
0,1301 € - 0,1535 € 439 Auf Lager
M4
Schwarz
Nylon 6/6
12.0 mm
0,062 € - 0,0689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
Natur
Nylon 6/6
25.4 mm
0,1492 € - 0,1707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Schwarz
Nylon 6/6
12.0 mm
0,0918 € - 0,1225 € 1397 Auf Lager
M4
Schwarz
Nylon 6/6
5.0 mm
0,1126 € - 0,1364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Schwarz
Nylon 6/6
5.0 mm
0,0918 € - 0,1225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
Nylon 6/6
5.0 mm
0,1492 € - 0,1707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Schwarz
Nylon 6/6
15.0 mm
0,1126 € - 0,1364 € 498 Auf Lager
M2.5
Schwarz
Nylon 6/6
10.0 mm
0,1301 € - 0,1535 € 1225 Auf Lager
M3
Schwarz
Nylon 6/6
12.0 mm
0,1492 € - 0,1707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Schwarz
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1301 € - 0,1535 € 5500 Auf Lager
M3
Schwarz
Nylon 6/6
15.0 mm
0,0632 € - 0,0702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
Natur
Nylon 6/6
19.1 mm
0,1896 € - 0,1976 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
40.0 mm
  • von 31
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 12.0 mm

10414286

Preisbereich
0,3583 € - 0,2739 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    9.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 18.0 mm

10157503

Preisbereich
0,2352 € - 0,2137 €

Lagerbestände
1010 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 15.0 mm

10421680

Preisbereich
0,198 € - 0,1779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 18.0 mm PA

10157497

Preisbereich
0,1978 € - 0,1781 €

Lagerbestände
1334 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 6.0 mm M3 20.0 mm Nylon 6/6

10157145

Preisbereich
0,1535 € - 0,1301 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 8.0 mm Nylon 6/6

10157381

Preisbereich
0,1225 € - 0,0918 €

Lagerbestände
1009 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 6.0 mm M4 15.0 mm Nylon 6/6

10157473

Preisbereich
0,1535 € - 0,1301 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 12.0 mm Nylon 6/6

10157459

Preisbereich
0,1535 € - 0,1301 €

Lagerbestände
439 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 7.1 mm #6-32 25.4 mm Nylon 6/6

10001066

Preisbereich
0,0689 € - 0,062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    #6-32
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde M2.5 12.0 mm Nylon 6/6

10156872

Preisbereich
0,1707 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 6.0 mm M4 5.0 mm Nylon 6/6

10157619

Preisbereich
0,1225 € - 0,0918 €

Lagerbestände
1397 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde M2.5 5.0 mm Nylon 6/6

10156926

Preisbereich
0,1364 € - 0,1126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 6.0 mm M3 5.0 mm Nylon 6/6

10157329

Preisbereich
0,1225 € - 0,0918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde M2.5 15.0 mm Nylon 6/6

10156889

Preisbereich
0,1707 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde M2.5 10.0 mm Nylon 6/6

10156865

Preisbereich
0,1364 € - 0,1126 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde M3 12.0 mm Nylon 6/6

10157046

Preisbereich
0,1535 € - 0,1301 €

Lagerbestände
1225 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde M2.5 20.0 mm Nylon 6/6

10156902

Preisbereich
0,1707 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 6.0 mm M3 15.0 mm Nylon 6/6

10157084

Preisbereich
0,1535 € - 0,1301 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 7.1 mm #6-32 19.1 mm Nylon 6/6

10001059

Preisbereich
0,0702 € - 0,0632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    #6-32
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10157602

Preisbereich
0,1976 € - 0,1896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66