Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3016 € - 0,3352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3138 € - 0,3487 € | 166 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,382 € - 0,4245 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3138 € - 0,3487 € | 1500 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8551 € - 1,3458 € | 900 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4533 € - 0,5638 € | 125 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2782 € - 0,3091 € | 1497 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5376 € - 0,5973 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,4887 € - 0,543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4863 € - 0,6069 € | 1600 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2671 € - 0,2671 € | 1773 Auf Lager |
M2.5
|
Natur
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5379 € - 0,5976 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2589 € - 0,2877 € | 1100 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3623 € - 0,4025 € | 271 Auf Lager |
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3138 € - 0,3487 € | 1199 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,5308 € - 0,6341 € | 1000 Auf Lager |
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4661 € - 0,5179 € | 1175 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4634 € - 0,5149 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4863 € - 0,7905 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,2339 € - 1,3745 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.