Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3021 € - 0,3357 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5035 € - 0,5594 € | 200 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 790 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3484 € - 0,3871 € | 270 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 398 Auf Lager |
M2
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6201 € - 0,689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7175 € - 0,7973 € | 81 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3016 € - 0,3352 € | 1098 Auf Lager |
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,246 € - 0,2733 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4533 € - 0,5638 € | 2642 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2782 € - 0,3091 € | 42 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3147 € - 0,3147 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3175 € - 0,3528 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3016 € - 0,3352 € | 2886 Auf Lager |
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,1593 € - 1,5065 € | 242 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3016 € - 0,3352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4933 € - 0,5482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3623 € - 0,4025 € | 1000 Auf Lager |
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8735 € - 0,9706 € | 36 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.