Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2023 € - 0,2238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2238 € | 1043 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2051 € - 0,2051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,2367 € | 6305 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,198 € | 1363 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3802 € - 0,4017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3802 € - 0,4017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2051 € - 0,2051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,198 € | 481 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,2367 € | 1287 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,2367 € | 137 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,2238 € | 2518 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2238 € | 601 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 400 Auf Lager |
M2
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3486 € - 0,3658 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5524 € - 0,6137 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2166 € | 10419 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3714 € - 0,4127 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Schwarz
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,2367 € | 12850 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2367 € - 0,2367 € | 473 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.