Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
601 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Abstandhalterlänge Kaufen
0,1889 € - 0,2333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
Natur
Nylon 6/6
14.0 mm
0,1745 € - 0,2154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Nylon 6/6
6.0 mm
0,2047 € - 0,2527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
0,2022 € - 0,2496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
Natur
Nylon 6/6
22.0 mm
0,2015 € - 0,2488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
0,2715 € - 0,3016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
0,1961 € - 0,2421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
0,1782 € - 0,22 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
11.0 mm
0,4295 € - 0,4772 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
19.0 mm
0,203 € - 0,2507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
22.0 mm
0,1871 € - 0,231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
Natur
Nylon 6/6
13.0 mm
0,3053 € - 0,3392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8-32
Natur
Nylon 6/6
25.4 mm
0,1779 € - 0,2197 € 1000 Auf Lager
M4
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
0,1953 € - 0,2412 € 10000 Auf Lager
M3
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
0,1782 € - 0,22 € 1000 Auf Lager
M3
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
0,1987 € - 0,2454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Nylon 6/6
19.0 mm
0,1817 € - 0,2244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
Natur
Nylon 6/6
11.0 mm
0,1986 € - 0,2452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1961 € - 0,2421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
Natur
Nylon 6/6
19.0 mm
0,1926 € - 0,2377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
14.0 mm
  • von 31
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3.5 14.0 mm

10373019

Preisbereich
0,2333 € - 0,1889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.4 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Abstandhalterlänge
    14.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 6.0 mm

10372845

Preisbereich
0,2154 € - 0,1745 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3.5 25.0 mm

10373064

Preisbereich
0,2527 € - 0,2047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.4 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3.5 22.0 mm

10373057

Preisbereich
0,2496 € - 0,2022 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.4 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Abstandhalterlänge
    22.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 20.0 mm

10373163

Preisbereich
0,2488 € - 0,2015 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    9.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 25.0 mm

10372951

Preisbereich
0,3016 € - 0,2715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    4.8 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 16.0 mm

10373132

Preisbereich
0,2421 € - 0,1961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    9.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    16.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 11.0 mm

10373088

Preisbereich
0,22 € - 0,1782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    9.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    11.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 19.0 mm

10373156

Preisbereich
0,4772 € - 0,4295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    9.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    19.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 22.0 mm

10373170

Preisbereich
0,2507 € - 0,203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    9.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    22.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3.5 13.0 mm

10373002

Preisbereich
0,231 € - 0,1871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.4 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Abstandhalterlänge
    13.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm #8-32 25.4 mm

10373217

Preisbereich
0,3392 € - 0,3053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    9.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 10.0 mm

10373071

Preisbereich
0,2197 € - 0,1779 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.4 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 16.0 mm

10372913

Preisbereich
0,2412 € - 0,1953 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    4.8 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    16.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 10.0 mm

10372869

Preisbereich
0,22 € - 0,1782 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    4.8 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 19.0 mm

10372920

Preisbereich
0,2454 € - 0,1987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    4.8 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    19.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3.5 11.0 mm

10372982

Preisbereich
0,2244 € - 0,1817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.4 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Abstandhalterlänge
    11.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3.5 20.0 mm

10373040

Preisbereich
0,2452 € - 0,1986 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.4 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3.5 19.0 mm

10373033

Preisbereich
0,2421 € - 0,1961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.4 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Abstandhalterlänge
    19.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 14.0 mm

10373118

Preisbereich
0,2377 € - 0,1926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    9.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    14.0 mm