Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5069 € - 0,5633 € | 32624 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2568 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2338 € - 0,3113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#10-32
|
Natur
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1822 € - 0,2439 € | 15980 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2726 € | 78 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4483 € - 0,4981 € | 640 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3954 € - 0,4552 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4348 € - 0,5001 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
Natur
|
PA
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
PA
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 0,2281 € - 0,3041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#10-32
|
Natur
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,208 € - 0,2769 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#10-32
|
Natur
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,2927 € | 6000 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1822 € - 0,2439 € | 20998 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,0459 € - 1,0459 € | 1049 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3042 € - 0,338 € | 18815 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,548 € - 0,9613 € | 3112 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1665 € - 0,1665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2514 € | 6000 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.