Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
601 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Abstandhalterlänge Kaufen
0,2223 € - 0,2223 € 500 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
8.0 mm
0,2324 € - 0,2582 € 2235 Auf Lager
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,2453 € - 0,2726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
18.0 mm
0,2998 € - 0,3142 € 1059 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
35.0 mm
0,2453 € - 0,2726 € 251 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
12.0 mm
0,5138 € - 0,5709 € 6480 Auf Lager
M4 x 0.7
Schwarz
PPS
8.0 mm
0,3649 € - 0,3649 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
35.0 mm
0,3477 € - 0,3864 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,3772 € - 0,4191 € 1500 Auf Lager
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
0,308 € - 0,3422 € 2000 Auf Lager
M2.5
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
0,3516 € - 0,3907 € 4006 Auf Lager
M4
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,3014 € - 0,3349 € 1500 Auf Lager
M2.5
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,4516 € - 0,5018 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,3213 € - 0,3371 € 3000 Auf Lager
M4
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
0,195 € - 0,2407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
Natur
Nylon 6/6
8.0 mm
0,1889 € - 0,2333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
13.0 mm
0,2663 € - 0,2959 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1853 € - 0,2288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
0,5911 € - 0,6567 € 5500 Auf Lager
M2.5
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,3278 € - 0,3642 € 4171 Auf Lager
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
  • von 31
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 8.0 mm

10157398

Preisbereich
0,2223 € - 0,2223 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 15.0 mm

10157107

Preisbereich
0,2582 € - 0,2324 €

Lagerbestände
2235 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M3 18.0 mm

10157138

Preisbereich
0,2726 € - 0,2453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M3 35.0 mm

10157305

Preisbereich
0,3142 € - 0,2998 €

Lagerbestände
1059 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M3 12.0 mm

10157053

Preisbereich
0,2726 € - 0,2453 €

Lagerbestände
251 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    12.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm 8.0 mm

10354193

Preisbereich
0,5709 € - 0,5138 €

Lagerbestände
6480 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyphenylen-Sulfid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M3 35.0 mm

10641682

Preisbereich
0,3649 € - 0,3649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 15.0 mm

10306734

Preisbereich
0,3864 € - 0,3477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm 18.0 mm

10306802

Preisbereich
0,4191 € - 0,3772 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm 12.0 mm

10306888

Preisbereich
0,3422 € - 0,308 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 20.0 mm

10306796

Preisbereich
0,3907 € - 0,3516 €

Lagerbestände
4006 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm 10.0 mm

10306772

Preisbereich
0,3349 € - 0,3014 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm 25.0 mm

10306895

Preisbereich
0,5018 € - 0,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 40.0 mm

10306840

Preisbereich
0,3371 € - 0,3213 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3.5 8.0 mm

10372968

Preisbereich
0,2407 € - 0,195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 13.0 mm

10373101

Preisbereich
0,2333 € - 0,1889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    9.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    13.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 20.0 mm

10372937

Preisbereich
0,2959 € - 0,2663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    4.8 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 12.0 mm

10372883

Preisbereich
0,2288 € - 0,1853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    4.8 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm 25.0 mm

10306932

Preisbereich
0,6567 € - 0,5911 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 12.0 mm

10306680

Preisbereich
0,3642 € - 0,3278 €

Lagerbestände
4171 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt