Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8232 € - 0,9147 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3812 € - 0,4236 € | 22600 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5495 € - 0,8938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9944 € - 1,1049 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,2252 € | 12455 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2227 € - 0,2474 € | 4533 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,769 € - 0,8544 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,2223 € | 2830 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4887 € - 0,543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5495 € - 0,8938 € | 304 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 490 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5778 € - 0,642 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4887 € - 0,543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 358 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 9800 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 1032 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 200 Auf Lager |
M2
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2479 € - 0,2755 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5035 € - 0,5594 € | 36 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7929 € - 0,881 € | 261 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.