Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2923 € - 5,8803 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,37 € - 11,5222 € | 318 Auf Lager |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,0948 € - 4,5498 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 8,8669 € - 10,89 € | 140 Auf Lager |
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,3819 € - 4,8687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,60 € - 8,0921 € | 194 Auf Lager |
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10,5887 € - 12,9991 € | 50 Auf Lager |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,439 € - 0,4619 € | 4753 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,3448 € - 7,0498 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,1638 € - 5,1638 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,3241 € - 8,1379 € | 90 Auf Lager |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2793 € - 0,3104 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 490 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5778 € - 0,642 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,2855 € - 1,8365 € | 498 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5035 € - 0,5594 € | 100 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4611 € - 0,5124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2479 € - 0,2755 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4579 € - 0,5087 € | 461 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,9699 € - 1,4778 € | 6416 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm