Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7805 € - 1,231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5778 € - 0,642 € | 500 Auf Lager |
M2
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 171 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,8838 € - 1,3917 € | 860 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5294 € - 0,5882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,5035 € - 0,5594 € | 36 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9283 € - 1,4161 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4579 € - 0,5087 € | 349 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 9800 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,3042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 1032 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 358 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,769 € - 0,8544 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,2223 € | 3830 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4893 € - 0,5436 € | 573 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,4302 € - 0,478 € | 8 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,3888 € - 1,5495 € | 32 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5035 € - 0,5594 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 200 Auf Lager |
M2
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4887 € - 0,543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm