Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4348 € - 0,5001 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
Natur
|
PA
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,308 € - 0,3422 € | 2000 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3516 € - 0,3907 € | 4006 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0459 € - 1,0459 € | 1049 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3772 € - 0,4191 € | 1500 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1665 € - 0,1665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4483 € - 0,4981 € | 640 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3477 € - 0,3864 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3042 € - 0,338 € | 18815 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5138 € - 0,5709 € | 6480 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
Schwarz
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3649 € - 0,3649 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1853 € - 0,2288 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1925 € - 0,2377 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1926 € - 0,2377 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 0,1968 € - 0,243 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1745 € - 0,2154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2514 € | 6000 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.