Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,945 € - 1,05 € | 1295 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4933 € - 0,5482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3138 € - 0,3487 € | 1199 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,6201 € - 0,689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3191 € - 0,3545 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3623 € - 0,4025 € | 271 Auf Lager |
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3016 € - 0,3352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4533 € - 0,5638 € | 2142 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2238 € | 1043 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4887 € - 0,543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5219 € - 0,5799 € | 3055 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,0588 € - 1,2138 € | 1100 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4863 € - 0,6069 € | 1600 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8551 € - 1,3458 € | 900 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3033 € - 0,337 € | 980 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,505 € - 0,8178 € | 200 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5294 € - 0,5882 € | 400 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5638 € - 0,9168 € | 700 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5035 € - 0,5594 € | 600 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,2238 € | 15 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm