Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3286 € - 0,3652 € | 300 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3164 € - 0,3516 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5294 € - 0,5882 € | 400 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5638 € - 0,9168 € | 700 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5035 € - 0,5594 € | 600 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,2238 € | 15 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,2367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4233 € - 0,4704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7175 € - 0,7973 € | 500 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7927 € - 0,8808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,5375 € - 0,5972 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4233 € - 0,4704 € | 200 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4233 € - 0,4704 € | 261 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6201 € - 0,689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,2238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,411 € - 0,4567 € | 978 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6532 € - 0,7258 € | 2077 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4233 € - 0,4704 € | 45 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6184 € - 0,8637 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3802 € - 0,4017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm