Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6532 € - 0,7258 € | 99 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4233 € - 0,4704 € | 45 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6184 € - 0,8637 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4233 € - 0,4704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7175 € - 0,7973 € | 500 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3844 € - 0,4272 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6532 € - 0,7258 € | 188 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3348 € - 0,372 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3138 € - 0,3487 € | 1000 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,0392 € - 1,3491 € | 1469 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6201 € - 0,689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7175 € - 0,7973 € | 81 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1593 € - 1,5065 € | 242 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,411 € - 0,4567 € | 477 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,407 € - 0,4522 € | 17026 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3016 € - 0,3352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5753 € - 0,6872 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,8735 € - 0,9706 € | 36 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,246 € - 0,2733 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7927 € - 0,8808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm