Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2227 € - 0,2474 € | 2533 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 9800 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7805 € - 1,231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1886 € - 0,2096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2755 € - 0,3062 € | 230 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1389 € - 0,1544 € | 17567 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1836 € - 0,204 € | 39606 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 100 Auf Lager |
M2
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 200 Auf Lager |
M2
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4887 € - 0,543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 358 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5778 € - 0,642 € | 500 Auf Lager |
M2
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 171 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3812 € - 0,4236 € | 22600 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5495 € - 0,8938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3033 € - 0,337 € | 980 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3016 € - 0,3352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2671 € - 0,2671 € | 1773 Auf Lager |
M2.5
|
Natur
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4533 € - 0,5638 € | 125 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm