Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2697 € - 0,3012 € | 1196 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5093 € - 0,5093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,8809 € - 6,5343 € | 90 Auf Lager |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,5413 € - 8,3792 € | 1004 Auf Lager |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,1205 € - 5,6894 € | 5 Auf Lager |
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,8795 € - 4,3106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,3448 € - 7,0498 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,9909 € - 8,8788 € | 280 Auf Lager |
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,3241 € - 8,1379 € | 90 Auf Lager |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,383 € - 7,8331 € | 880 Auf Lager |
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,2923 € - 5,8803 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,3061 € - 9,229 € | 45 Auf Lager |
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,806 € - 5,34 € | 60 Auf Lager |
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,439 € - 0,4619 € | 3753 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8232 € - 0,9147 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9944 € - 1,1049 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,2252 € | 10555 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3787 € - 0,4462 € | 170 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3392 € - 0,3769 € | 6894 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5495 € - 0,8938 € | 439 Auf Lager |
M2
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm