Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2209 € - 0,2467 € | 422 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,2352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3124 € - 0,3648 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3142 € - 0,33 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,307 € - 0,4117 € | 120 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3701 € - 0,4906 € | 9000 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2467 € | 1271 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3472 € - 0,4634 € | 2911 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2568 € - 0,284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3142 € - 0,33 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,226 € - 0,3018 € | 5488 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,198 € | 3500 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,2726 € | 7698 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4369 € - 0,5187 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2625 € - 0,3099 € | 38507 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3744 € - 0,4361 € | 9600 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,571 € - 0,6657 € | 21618 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2589 € - 0,2877 € | 3661 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,2726 € | 1490 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3974 € - 0,4203 € | 1090 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm