Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.
Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.
Material: PE-LLD, PE, PE-LD, PP
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | D | Material | Druckstufenklasse | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10287712 | 0,8307 € - 1,6469 € | 5600 Auf Lager |
Rot
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
|
|
| 1,8445 € - 3,6665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 2,295 € - 4,5535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,1475 € - 2,3211 € | 200 Auf Lager |
Blau
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,4784 € - 3,8734 € | 2590 Auf Lager |
Blau
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,7882 € - 4,6718 € | 1040 Auf Lager |
Blau
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,943 € - 5,0562 € | 300 Auf Lager |
Blau
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 10239940 | 1,7318 € - 4,524 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
|
|
| 1,6333 € - 3,1934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 2,3514 € - 5,5293 € | 500 Auf Lager |
Rot
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 1,7318 € - 4,524 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 1,8726 € - 4,8492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 1,2587 € - 2,8829 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,1137 € - 3,016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 0,9616 € - 2,3595 € | 1000 Auf Lager |
Blau
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 0,2736 € - 0,3206 € | 1500 Auf Lager |
Blau
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 0,387 € - 0,4018 € | 300 Auf Lager |
Blau
|
1.250 in
31.8 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 0,3869 € - 0,8438 € | 405 Auf Lager |
Gelb
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,2525 € - 0,3232 € | 2969 Auf Lager |
Gelb
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,273 € - 0,3379 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.