Menü Suche

Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 76.2 mm Blau PE

Diese Flanschschützer mit Befestigungsbolzen bieten eine vollständige Abdeckung und Schutz der Bohrungen bei Hochdruckanwendungen. Sie sind blau und aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigt. Sie bieten geeigneten Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 PSI).
Neue Essentra-Artikelnummer:

10287699

Hersteller-Artikelnummer:

498751

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 49 3,6665 €
50 + 1,8445 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

18,33 €

5 x 3,6665 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 76.7 mm
Druckstufenklasse 3000
Farbe Blau
Material PE
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns