Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.
Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.
Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12 € - 0,2573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.366 in
9.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2324 € - 0,3193 € | 150 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,5409 € - 0,8713 € | 64625 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1503 € - 1,5788 € | 840 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5868 € - 0,7562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.988 in
25.1 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1779 € - 0,2934 € | 11400 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7044 € - 1,0003 € | 200 Auf Lager |
1.059 in
26.9 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2611 € - 0,5423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.425 in
10.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1908 € - 0,4278 € | 7834 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3386 € - 0,5182 € | 2000 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0904 € - 1,856 € | 10430 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3501 € - 1,4281 € | 525 Auf Lager |
1.228 in
31.2 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5065 € - 2,2055 € | 1050 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4318 € - 0,7848 € | 4541 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2726 € - 0,4964 € | 532 Auf Lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2482 € - 0,4519 € | 2994 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,505 € - 0,9168 € | 361 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2324 € - 0,4232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.142 in
3.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0167 € - 0,0351 € | 8500 Auf Lager |
0.24 in
6.1 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6155 € - 1,122 € | 1150 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.