Menü Suche

Kappen mit Zuglasche

Auf Lager

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
Image
Type 2
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material Typ Kaufen
0,3386 € - 0,3706 € 10000 Auf Lager
20.0 mm
Rot
PVC
2
0,2338 € - 0,4007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.7 mm
Rot
PVC
2
0,1779 € - 0,3404 € 5000 Auf Lager
10.8 mm
Rot
PVC
2
10020746 0,1879 € - 0,2347 € 9000 Auf Lager
11.9 mm
Rot
PVC
2
0,3873 € - 1,166 € 20875 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
PVC
0,4261 € - 0,7562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.8 mm
Schwarz
PVC
2
0,7274 € - 1,2082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.9 mm
Schwarz
PVC
2
1,0904 € - 2,2899 € 980 Auf Lager
34.9 mm
Schwarz
PVC
2
0,3744 € - 0,7803 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.4 mm
Rot
PVC
2
0,5021 € - 0,8285 € 1250 Auf Lager
18.8 mm
Rot
PVC
2
0,4232 € - 0,6568 € 1600 Auf Lager
15.3 mm
Rot
PVC
2
0,2324 € - 0,4007 € 3000 Auf Lager
8.7 mm
Rot
PVC
2
1,0746 € - 2,323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.2 mm
Schwarz
PVC
2
0,183 € - 1,169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Schwarz
PVC
2
0,183 € - 1,169 € 700 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
PVC
2
10020302 2,2669 € - 4,7606 € 80 Auf Lager
50.8 mm
Schwarz
PVC
2
0,3185 € - 0,5242 € 750 Auf Lager
14.3 mm
Schwarz
PVC
2
0,1535 € - 0,2217 € 20460 Auf Lager
12.4 mm
Schwarz
PVC
2
0,2869 € - 0,6176 € 10500 Auf Lager
11.9 mm
Schwarz
PVC
2
0,3113 € - 0,5182 € 1250 Auf Lager
13.2 mm
Schwarz
PVC
2
  • von 6
Kappen mit Zuglasche 20.0 mm 13.0 mm PVC Rot

10020852

Preisbereich
0,3706 € - 0,3386 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 8.7 mm 25.0 mm PVC Rot

10020661

Preisbereich
0,4007 € - 0,2338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 10.8 mm 13.0 mm PVC Rot

10020708

Preisbereich
0,3404 € - 0,1779 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 11.9 mm 13.0 mm PVC Rot

10020746

Preisbereich
0,2347 € - 0,1879 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 20.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020128

Preisbereich
1,166 € - 0,3873 €

Lagerbestände
20875 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Zuglasche 23.8 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020166

Preisbereich
0,7562 € - 0,4261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 26.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020203

Preisbereich
1,2082 € - 0,7274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 34.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020241

Preisbereich
2,2899 € - 1,0904 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 17.4 mm 25.0 mm PVC Rot

10020821

Preisbereich
0,7803 € - 0,3744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 18.8 mm 25.0 mm PVC Rot

10020845

Preisbereich
0,8285 € - 0,5021 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 15.3 mm 25.0 mm PVC Rot

10020791

Preisbereich
0,6568 € - 0,4232 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 8.7 mm 13.0 mm PVC Rot

10020654

Preisbereich
0,4007 € - 0,2324 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 31.2 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10020234

Preisbereich
2,323 € - 1,0746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    31.2 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 38.1 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10020265

Preisbereich
1,169 € - 0,183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 38.1 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10020272

Preisbereich
1,169 € - 0,183 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 50.8 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10020302

Preisbereich
4,7606 € - 2,2669 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 14.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020012

Preisbereich
0,5242 € - 0,3185 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 12.4 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019979

Preisbereich
0,2217 € - 0,1535 €

Lagerbestände
20460 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.4 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 11.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10019962

Preisbereich
0,6176 € - 0,2869 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 13.2 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020005

Preisbereich
0,5182 € - 0,3113 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.2 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2