Menü Suche

Kappen mit Zuglasche

Auf Lager

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
Image
Type 2
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material Typ Kaufen
0,6786 € - 1,2339 € 2050 Auf Lager
18.8 mm
Schwarz
PVC
2
0,6155 € - 1,122 € 1150 Auf Lager
17.4 mm
Schwarz
PVC
2
0,2998 € - 0,5466 € 5186 Auf Lager
7.7 mm
Schwarz
PVC
2
0,5122 € - 0,9326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.3 mm
Schwarz
PVC
2
0,746 € - 1,3587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.6 mm
Schwarz
PVC
2
1,2525 € - 2,2669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
Schwarz
PVC
2
0,0167 € - 0,0351 € 8500 Auf Lager
6.1 mm
Rot
PVC
2
1,353 € - 2,4678 € 282 Auf Lager
31.2 mm
Schwarz
PVC
2
1,5352 € - 2,7834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
Schwarz
PVC
2
0,122 € - 0,122 € 1200 Auf Lager
25.1 mm
Schwarz
PVC
2
0,2726 € - 0,4964 € 532 Auf Lager
5.3 mm
Schwarz
PVC
2
2,6256 € - 4,7921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
Schwarz
PVC
2
1,5352 € - 2,7834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
Schwarz
PVC
2
1,736 € - 3,1565 € 272 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
PVC
2
  • von 6
Kappen mit Zuglasche 18.8 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10360767

Preisbereich
1,2339 € - 0,6786 €

Lagerbestände
2050 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 17.4 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10360750

Preisbereich
1,122 € - 0,6155 €

Lagerbestände
1150 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 7.7 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10360699

Preisbereich
0,5466 € - 0,2998 €

Lagerbestände
5186 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 15.3 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10360736

Preisbereich
0,9326 € - 0,5122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 20.6 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10360774

Preisbereich
1,3587 € - 0,746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 28.6 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10360804

Preisbereich
2,2669 € - 1,2525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 6.1 mm 13.0 mm PVC Rot

10112106

Preisbereich
0,0351 € - 0,0167 €

Lagerbestände
8500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 31.2 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10360811

Preisbereich
2,4678 € - 1,353 €

Lagerbestände
282 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.2 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 34.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10360828

Preisbereich
2,7834 € - 1,5352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 25.1 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10360798

Preisbereich
0,122 € - 0,122 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 5.3 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10360682

Preisbereich
0,4964 € - 0,2726 €

Lagerbestände
532 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 44.5 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10360859

Preisbereich
4,7921 € - 2,6256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 34.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10360835

Preisbereich
2,7834 € - 1,5352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 38.1 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10360842

Preisbereich
3,1565 € - 1,736 €

Lagerbestände
272 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2