Menü Suche

Kappen mit Zuglasche

Auf Lager

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
Image
Type 2
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material Typ Kaufen
0,0328 € - 0,3103 € 2700 Auf Lager
11.9 mm
Rot
PVC
2
0,0408 € - 0,3826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.4 mm
Rot
PVC
2
0,3371 € - 0,7803 € 12000 Auf Lager
17.4 mm
Rot
PVC
2
0,1276 € - 0,2714 € 6000 Auf Lager
7.7 mm
Rot
PVC
2
0,2223 € - 0,467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7 mm
Rot
PVC
2
0,3199 € - 0,6628 € 250 Auf Lager
18.8 mm
Rot
PVC
2
0,3343 € - 0,5543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.3 mm
Schwarz
PVC
0,3371 € - 0,4188 € 24300 Auf Lager
17.4 mm
Schwarz
PVC
0,2439 € - 0,5815 € 2250 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
PVC
0,6671 € - 0,8346 € 4600 Auf Lager
28.6 mm
Schwarz
PVC
2
0,1616 € - 1,0244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
Schwarz
PVC
2
0,4304 € - 1,166 € 5100 Auf Lager
20.6 mm
Schwarz
PVC
2
0,5767 € - 0,5935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.6 mm
Schwarz
PVC
2
0,7302 € - 0,8346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
Schwarz
PVC
2
1,8365 € - 3,8566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
Schwarz
PVC
2
2,0517 € - 4,3086 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
Schwarz
PVC
2
0,4648 € - 0,5302 € 16200 Auf Lager
25.1 mm
Schwarz
PVC
2
0,3988 € - 0,6598 € 5875 Auf Lager
18.8 mm
Schwarz
PVC
2
0,449 € - 0,482 € 1600 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
PVC
0,1149 € - 0,2759 € 500 Auf Lager
7.5 mm
Rot
PVC
2
  • von 6
Kappen mit Zuglasche 11.9 mm 25.0 mm PVC Rot

10020753

Preisbereich
0,3103 € - 0,0328 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 12.4 mm 25.0 mm PVC Rot

10020760

Preisbereich
0,3826 € - 0,0408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.4 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 17.4 mm 13.0 mm PVC Rot

10020814

Preisbereich
0,7803 € - 0,3371 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 7.7 mm 13.0 mm PVC Rot

10020630

Preisbereich
0,2714 € - 0,1276 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 7.7 mm 25.0 mm PVC Rot

10020647

Preisbereich
0,467 € - 0,2223 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 18.8 mm 13.0 mm PVC Rot

10020838

Preisbereich
0,6628 € - 0,3199 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 15.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020036

Preisbereich
0,5543 € - 0,3343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Zuglasche 17.4 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10020074

Preisbereich
0,4188 € - 0,3371 €

Lagerbestände
24300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Kappen mit Zuglasche 20.0 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10020111

Preisbereich
0,5815 € - 0,2439 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kappen mit Zuglasche 28.6 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020210

Preisbereich
0,8346 € - 0,6671 €

Lagerbestände
4600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 34.9 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10020258

Preisbereich
1,0244 € - 0,1616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 20.6 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020142

Preisbereich
1,166 € - 0,4304 €

Lagerbestände
5100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 24.6 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020180

Preisbereich
0,5935 € - 0,5767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    24.6 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 28.6 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10020227

Preisbereich
0,8346 € - 0,7302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 44.5 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10020289

Preisbereich
3,8566 € - 1,8365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 44.5 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10020296

Preisbereich
4,3086 € - 2,0517 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 25.1 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020197

Preisbereich
0,5302 € - 0,4648 €

Lagerbestände
16200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 18.8 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020104

Preisbereich
0,6598 € - 0,3988 €

Lagerbestände
5875 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 22.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020159

Preisbereich
0,482 € - 0,449 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Kappen mit Zuglasche 7.5 mm 13.0 mm PVC Rot

10020616

Preisbereich
0,2759 € - 0,1149 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.5 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2