Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Závory s táhlem

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Adjustable Draw with Triangle Latch Head

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Adjustable Toggle Draw Latches are suitable for a wide variety of uses including containers, packaging and industrial cleaning machines. The design has a screwed catch that gives an adjustable gripping range. The range comes in various materials to suit the environment of the application and there is a choice of padlockable or non padlockable to match different level of security demands.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Wire Loop Draw Latch & Strike

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Wire Loop Draw Latches & Strikes consist of a simple ergonomic design suitable for a wide variety of applications requiring a straightforward Latch. The catch and strike components must be ordered separately and both are available in both Mild and Stainless Steel

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Draw Latches & Keepers - Plastics and Rubber

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Flexible Over Centre Drawer Latches have a low profile design and the keeper is concealed and fixed under the latch to aid this design feature. The handle is made from black rubber making it non-corrosive and if fixed using standard M4 screws (not supplied)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Side Spring Draw Latches

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Spring Draw Latches or Tension Latches securely pull and lock two components together. The spring allows a expandable pull and firm locking. A selection of materials allow the use of this Draw Latch in various applications.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)