Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kulaté Zatlačovací Průchozí otvor se závitem

 (83 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Dorazy a nožičky pryžové – zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zatlačovací dorazy lze použít v různých situacích jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Zatlačovací dřík drží doraz pevně na místě, aby mohl chránit podkladový povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Dorazy a nožičky – zatlačovací – pryžové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lze je použít jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Konstrukce drží nožičku pevně na místě, aby mohla chránit podkladový povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ferule kulaté – kónické

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kónické pouzdrové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.

Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.

Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.

Materiál: PVC, polyamid (PA) Barva: bílá, černá, přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ferule kulaté – standardní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Standardní pouzdové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.

Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.

Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.

  • Materiál: PVC, LDPE, polyamid (PA)
  • Barva: bílá, černá, přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Hadice maskovací - hvězdicové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Hvězdicová hadička je ideální k zakrytí dlouhých sloupků a čepů, kde by krytky byly příliš krátké. Hvězdicový tvar a pružný materiál umožňují snadné nasazení na těsné průměry.

Tyto hadičky jsou velmi ohebné a vhodné pro různé rozměry. Snadno se nasadí na čepy se závitem, hladké trubky nebo nepravidelné tvary.

  • Materiál: silikon
  • Maximální teplota: 315 stupňů C
  • Barvy: modrá, zelená, červená, bílá a žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Hadice maskovací - rovné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vysokoteplotní maskovací hadice jsou vynikajícím řešením pro maskování dlouhých dílů, kde by byly běžné krytky příliš krátké. Hadice lze v případě potřeby použít spolu s krytkou. Tyto krytky mohou být nasazeny na dlouhé sloupky a čepy.

Jsou dodávány v roli; hadici lze je seříznout na požadovanou délku. Dlouhá délka vám poskytne snadný úchop pro rychlejší odstranění. Používají se i k maskování průchozích otvorů.

Ohebné hadičky se přizpůsobí nepravidelným tvarům. Neroztaví se ani neztvrdnou a lze je opětovně použít, a jsou tedy ekonomickým řešením.

Běžně se používají během procesů jako práškové práškování, elektroforetické povlakování, pokovování a eloxování.

  • Materiál: pryž EPDM a silikonová pryž (tvrdost 55 Shore A)
  • Barvy: černá, přírodní a červená

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky do profilu – narážecí – s krytkou profilu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kluzáky s kloubovou základnou a narážecím ježkem se používají u nábytku a jiných produktů k zajištění mobility a stability. Zátka a kluzák jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Kluzáky mají koncovou krytku pro hladké zakončení profilu a kloub umožnující naklonění na nerovném povrchu. Tato řada obsahuje různá provedení základny pro různé využití.

  • Materiál: ocel, polyamid
  • Barva: přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky kulaté

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky se používají jako ochranné či ukončovací zátky nebo jako kluzáky. Stupňovitá konstrukce pro snadné vložení a spolehlivé uchycení.

Jsou ideální k ukončení profilů nebo jako kluzák pro střední až těžké zatížení. Tyto kluzáky slouží jako hladký a odolný podstavec pro nábytek, spotřebiče a další.

Chrání podlahy před poškrábáním, odřením a jiným poškozením způsobeným těžkými nebo ostrými předměty.

  • Materiál: PE, ABS, polyamid (PA), butyrát, LDPE, HDPE
  • Barva: šedá, černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky s narážecím ježkem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kluzáky s narážecím ježkem jsou pro snadné použití dodávány vcelku jako jeden díl. Kluzák se bezpečně nasadí na nohy nábytku a zajistí tak stabilní a bezpečné uchycení. Jsou vhodné k použití na různých površích včetně koberců, dlaždic a podlah z tvrdého dřeva. Předcházejí poškození podlah a snižují hluk a škrábance způsobené pohybem nábytku. Zatlačovací kluzáky jsou kulaté a jsou k dostání v různých materiálech a povrchových úpravách.

  • Materiál: ocel, polyamid
  • Barva: černá, přírodní, bílá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky teflonové – uchycené šroubem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Teflonové kluzáky se připevňují pomocí šroubu, díky němuž je dosaženo spolehlivého uchycení. Mají otvor pro šroub o průměru 4,5 mm, aby nedošlo k poškození kluzáku. Ocelová podložka má povrch z PTFE (teflonu) pro maximálně klouzavý pohyb.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Koncovky na trubku – závěsné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Závěsné koncovky na trubku chrání vnější průměry závitových i hladkých profilů, trubek a tyčí. Krytka dobře drží na svém místě. Mají atraktivní povrch a otvor pro zavěšení.

Pružný materiál usnadňuje montáž a dobrá odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám z nich činí dobrou volbu pro venkovní použití.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Odtrhávací krytky Tear Tab jsou standardním hotovým řešením, které vám umožní splnit požadavky vašich zákazníků bez příliš častých časových prodlev.

Odtrhávací krytky jsou rychle nasaditelné a uvolnitelné uzávěry. Jako rychlé řešení je lze snadno nasadit a odstranit v řadě aplikací, včetně: hydraulických šroubení a různých vedení, jako jsou ta, která vedouoleje a jiné kapaliny ve vozidlech a strojích. Díky tomu jsou ideální volbou pro obor výroby speciálních vozidel a dalších automobilových a průmyslových výrobních sektorů.

Odtrhávací krytky také pomáhají při ochraně konců trubek během přepravy a skladování. Chrání díly před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými formami znečištění. Tyto uzávěry jsou vysoce univerzální a ideální pro řadu aplikací a různé závity, včetně: BSP, GAS, UNF, JIC a NPT.

Tyto krytky jsou vyrobeny z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a mají jednoduché odtrhávací poutko pro rychlé uvolnění a rychlé odstranění. Snadné sejmutí odtrhávacích krytek z hydraulického šroubení urychluje proces demontáže. Pouhým zatažením za poutko se víčko otevře a odtrhne.

LDPE je pevný a pružný materiál. Poskytuje mnoho výhod jako mají krytky z PVC, jako je integrita a čistota.

  • Barvy: modrá, přírodní a žlutá
  • V souladu s RoHS

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky a zátky kónické - s velkou přírubou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Široká příruba těchto kónických kytek a zátek z LDPE poskytuje lepší ochranu a usnadňuje manipulaci. Lze je používat jako krytky i jako zátky. Vynikající ochrana před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování a přepravy. Náš sortiment je dostupný v modrém nebo červeném provedení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky a zátky kónické – se zvýšenou odolností

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Toto odolné provedení kónických krytek a zátek vyrobené z LDPE má zesílenou přírubu i stěny zátky. Univerzální použití, každá z krytek/zátek umožňuje díky kónickému tvaru zakrytí celé řady vnějších/vnitřních průměrů. Náš sortiment nabízí provedení buď v červené nebo bílé barvě.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky a zátky kónické – standardní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Standardní kónické krytky a zátky jsou navrženy tak, aby zakryly více vnějších nebo ucpaly více vnitřních průměrů. Odolný materiál. Chrání proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky a zátky maskovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rovné krytky jsou ideální řešení na ochranu a maskování částí během různých procesů, jako je lakování, pokovování, práškový nástřik, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Jsou velmi univerzální a lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.

Tyto maskovací krytky a zátky lze používat k ochraně sloupků, čepů a konců trubek a jiných prvků, které vyžadují ochranu. Jsou dostupné v různých materiálech a různých barevných provedeních.

  • Materiál: pryž EPDM a silikonová pryž
  • Barvy: černá, modrá, zelená, šedá, přírodní, oranžová, růžová, nachová a žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky flexi – standardní, ukončovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše řada flexibilních ukončovacích krytek se dodává v různých velikostech, které jsou vhodné pro závity metrické, BSP a UNF. Tyto flexibilní krytky jsou odolné, takže jsou ideální volbou pro mnoho použití.

Díky atraktivnímu vinylovému vzhledu jsou vhodné zejména jako dokončovací prvky. Díky své univerzálnosti mají široké možnosti použití včetně ochrany závitů, ochrany před vnikem vlhka a nečistot, barevného kódování konce čepů a trubek nebo maskování během lakování či pokovování.

Měkčené PVC (90 Shore) odolává vysokým provozním teplotám a natáhne se až o 15 % více, než je výrobní průměr. PVC vyrobený podle speciální receptury není ovlivněn počasím, oxidací, oleji ani vlhkostí. Tyto extrémně poddajné krytky poskytují vynikající chemickou odolnost. Lze je také přilepit k dalším předmětům z PVC.

Jsou úsporným řešením pro jednorázové použití.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: žlutá
  • Povrch: lesklý

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky flexi – vinylové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rychlonasazovací kulaté vinylové koncové krytky jsou univerzálním a praktickým řešením, které slouží pro zakrytí různých válcových profilů a také jako atraktivní dokončovací prvek.

Navrženy tak, aby bezpečně chránily konce kulatých a oválných profilů, závitových tyčí nebo trubek. Nabízí ochranu a odolnost vůči nárazu, oděru a opotřebení.

Díky lesklému a atraktivnímu povrchu je tato krytka ideální jako dekorativní ukončovací krytka. Zároveň působí jako ochranná bariéra proti vlhku, prachu a dalším nečistotám.

Materiál: PVC Barva: černá, červená

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky kónické – papírové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Papírové kónické krytky jsou druhem ochranné krytky, která se používá k zakrytí konců profilů, trubek nebo jiných válcových předmětů. Jsou vyrobeny ze směsi recyklovaných a nových materiálů, takže jsou recyklovatelné.

Ideální pro mokré i práškové lakování, pomáhají předcházet poškození a kontaminaci, aby profily a trubky zůstaly v dobrém stavu. Odolávají teplotám až do 204 C.

  • Materiál: krepový papír
  • Barva: hnědá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky maskovací - s přírubou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sortiment maskovacích krytek s přírubou lze použít jako ochrannou krytku závitových i hladkých konců profilů.

Ačkoli je tento produkt primárně navržen jako krytka, integrovaná podložka maskuje základnu a zároveň poskytuje ochranu hran, aby do otvorů nepronikly nečistoty a nepoškodily se. Toto velmi univerzální maskovací řešení lze opačně použít i jako zátku do otvorů.

  • Materiál: pryž silikonová (55 Shore A)
  • Maximální teplota: 316 stupňů C
  • Barvy: černá, zelená, šedá, přírodní, růžová, nachová, červená a žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky maskovací – snadno odstranitelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Snadno odstranitelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu pro koncové profily špiček, jako jsou tyče, trubky a roury během výrobního procesu. Typické aplikace zahrnují: eloxování, tryskání, práškový nástřik, elektroforetické povlakování, pokovování a univerzální lakovací linky.

Tato řada má několik stylových variant, včetně řady s přírubovým designem a vnitřním těsněním, které zajišťuje bezpečné uchycení, nebo varianty, které obsahují ergonomické poutko pro snadnější sejmutí.

Tyto krytky se snadno nasazují: aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, rozměr vnitřního průměru by měl být přibližně o 10 procent menší než vnější průměr maskovaného dílu.

Náš sortiment je dostupný v různých materiálových variantách s různými výhodnými vlastnostmi. Silikon je prémiový maskovací materiál s vysokou teplotní a chemickou odolností. EPDM je ekonomičtější varianta materiálu s nižší tepelnou odolností. Silikonové i EPDM varianty lze použít vícekrát. Zatímco měkčené PVC je ekonomičtější řešení s chemickou odolností, sníženou tepelnou odolností a je pro jednorázové použití.

  • Materiály: silikonová pryž 600F (316C) EPDM 425F (218C) a měkčený polyvinylchlorid (PVC) 425F (218C)
  • Barvy: přírodní, černá a žlutá
  • Tvrdost: Tvrdoměr (Shore A) 55 + 5 a 85 +/–2

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na konce trubek

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky konců trubek představují ideální ochranu pro závitové i hladké profily, trubky a tyče. K dostání jsou standardní, krátké a dlouhé krytky. Krátké verze jsou pro běžné uzavření a dlouhé verze mají extra hloubku a okraj s žebry, který zajišťuje těsné uchycení.

Konstrukce těchto delších krytek pomáhá předcházet náhodné demontáži. Krytky konců trubek slouží ke stejnému účelu jako např. teplem smrštitelné ukončovací krytky, ale na rozdíl od nich se při zahřívání nesmršťují. Jsou odolné vůči UV záření a nepříznivým povětrnostním vlivům, takže jsou ideální pro venkovní použití.

  • Materiál: PVC, nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: červená

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na konce trubek - standardní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Standardní víčka na konce trubek mají všestranné využití k zakrytí konců trubek během přepravy, lakování nebo jako dokončovací prvek. Tato víčka z LDPE lze použít na trubky, roury nebo tyče. Jsou k dostání v červené nebo přírodní barvě a ve třech různých provedeních. Delší víčka jsou ideální na delší aplikace. Tato víčka lze snadno nasadit i sejmout a lze je používat opakovaně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na ochranu sloupků

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky na ochranu sloupků se používají k ochraně závitů BSP a UNF. Mají konstrukci s malou přírubou, která umožňuje obsluze převlečení šestihranného klíče bez nutnosti sejmutí krytky.

Brání průniku nečistot a omezují ztrátu času během opakovaných výrobních operací. Jsou také hospodárným řešením.

  • Materiál: polyethylen (PE)
  • Barva: přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 4