Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kulaté MS25281 zátky a krytky na konce profilů a trubek

 (29 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Ferule kulaté – kónické

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kónické ferule a ukončovací krytky slouží jako ochranný nebo ukončovací prvek trubek a někdy také na zakrytí závitů. Ferule kryjí a chrání trubky a hřídele před poškozením a zároveň chrání podlahové krytiny. U některých aplikací, např. chodítek, slouží i jako protiskluzový prvek. Provedení z PVC, kónický profil pro lepší stabilitu. Tyto ferule jsou dostupné také v černé, bílé nebo přírodní barvě.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ferule kulaté – standardní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Standardní pouzdové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.

Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.

Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.

  • Materiál: PVC, LDPE, polyamid (PA)
  • Barva: bílá, černá, přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky do profilu – narážecí – s krytkou profilu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kluzáky s kloubovou základnou a narážecím ježkem se používají u nábytku a jiných produktů k zajištění mobility a stability. Zátka a kluzák jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Kluzáky mají koncovou krytku pro hladké zakončení profilu a kloub umožnující naklonění na nerovném povrchu. Tato řada obsahuje různá provedení základny pro různé využití.

  • Materiál: ocel, polyamid
  • Barva: přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky kulaté

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté kluzáky se používají jako ochranné či ukončovací zátky nebo jako kluzáky. Konstrukce pro snadné vložení a spolehlivé uchycení. Jsou ideální k ukončení trubek nebo jako kluzák pro střední až vysoké zatížení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky s narážecím ježkem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kluzáky s narážecím ježkem jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Narážecí kluzáky mají kulatý profil a jsou k dostání v provedení z různých materiálů a s různým provedením základny.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky teflonové – uchycené šroubem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Teflonové kluzáky se připevňují pomocí šroubu, díky němuž je dosaženo spolehlivého uchycení. Mají otvor pro šroub o průměru 4,5 mm, aby nedošlo k poškození kluzáku. Ocelová podložka má povrch z PTFE (teflonu) pro maximálně klouzavý pohyb.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky uchycené šroubem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylenu), montují se přišroubováním a jejich konstrukce obsahuje ocelovou podložku. Tyto Montáž šroubovacích kluzáků zabrání židlím a dalším výrobkům s nohami z profilů v poškrábání podlahy.

  • Otvor pro šroub o průměru 4,5 mm
  • Provedení bez závitu nebo se závitem uprostřed
  • Barvy: přírodní a černá.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky a zátky kónické - s velkou přírubou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Široká příruba těchto kónických kytek a zátek z LDPE poskytuje lepší ochranu a usnadňuje manipulaci. Lze je používat jako krytky i jako zátky. Vynikající ochrana před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování a přepravy. Náš sortiment je dostupný v modrém nebo červeném provedení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky a zátky kónické – se zvýšenou odolností

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Toto odolné provedení kónických krytek a zátek vyrobené z LDPE má zesílenou přírubu i stěny zátky. Univerzální použití, každá z krytek/zátek umožňuje díky kónickému tvaru zakrytí celé řady vnějších/vnitřních průměrů. Náš sortiment nabízí provedení buď v červené nebo bílé barvě.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky a zátky kónické – standardní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Standardní kónické krytky a zátky jsou navrženy tak, aby zakryly více vnějších nebo ucpaly více vnitřních průměrů. Odolný materiál. Chrání proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky flexi – standardní, ukončovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše řada flexibilních ukončovacích krytek se dodává v různých velikostech, které jsou vhodné pro závity metrické, BSP a UNF. Tyto flexibilní krytky jsou odolné, takže jsou ideální volbou pro mnoho použití.

Díky atraktivnímu vinylovému vzhledu jsou vhodné zejména jako dokončovací prvky. Díky své univerzálnosti mají široké možnosti použití včetně ochrany závitů, ochrany před vnikem vlhka a nečistot, barevného kódování konce čepů a trubek nebo maskování během lakování či pokovování.

Měkčené PVC (90 Shore) odolává vysokým provozním teplotám a natáhne se až o 15 % více, než je výrobní průměr. PVC vyrobený podle speciální receptury není ovlivněn počasím, oxidací, oleji ani vlhkostí. Tyto extrémně poddajné krytky poskytují vynikající chemickou odolnost. Lze je také přilepit k dalším předmětům z PVC.

Jsou úsporným řešením pro jednorázové použití.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: žlutá
  • Povrch: lesklý

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky flexi – vinylové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rychlonasazovací kulaté vinylové koncové krytky jsou univerzálním a praktickým řešením, které slouží pro zakrytí různých válcových profilů a také jako atraktivní dokončovací prvek.

Navrženy tak, aby bezpečně chránily konce kulatých a oválných profilů, závitových tyčí nebo trubek. Nabízí ochranu a odolnost vůči nárazu, oděru a opotřebení.

Díky lesklému a atraktivnímu povrchu je tato krytka ideální jako dekorativní ukončovací krytka. Zároveň působí jako ochranná bariéra proti vlhku, prachu a dalším nečistotám.

Materiál: PVC Barva: černá, červená

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na konce trubek

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky konců trubek představují ideální ochranu pro závitové i hladké profily, trubky a tyče. K dostání jsou standardní, krátké a dlouhé krytky. Krátké verze jsou pro běžné uzavření a dlouhé verze mají extra hloubku a okraj s žebry, který zajišťuje těsné uchycení.

Konstrukce těchto delších krytek pomáhá předcházet náhodné demontáži. Krytky konců trubek slouží ke stejnému účelu jako např. teplem smrštitelné ukončovací krytky, ale na rozdíl od nich se při zahřívání nesmršťují. Jsou odolné vůči UV záření a nepříznivým povětrnostním vlivům, takže jsou ideální pro venkovní použití.

  • Materiál: PVC, nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: červená

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na konce trubek - standardní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Standardní víčka na konce trubek mají všestranné využití k zakrytí konců trubek během přepravy, lakování nebo jako dokončovací prvek. Tato víčka z LDPE lze použít na trubky, roury nebo tyče. Jsou k dostání v červené nebo přírodní barvě a ve třech různých provedeních. Delší víčka jsou ideální na delší aplikace. Tato víčka lze snadno nasadit i sejmout a lze je používat opakovaně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky ukončovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ukončovací krytky jsou univerzální krytky s všestranným použitím. Jsou ideálním řešením pro prezentaci výrobků díky svému elegantnímu a úhlednému vzhledu. Navíc nabízejí ochranu výrobku před poškozením a vnikem nečistot.

Tato řada nabízí různé flexibilní a odolné materiály, díky nimž jsou tyto krytky odolným řešením pro každý projekt. Snadno a rychle se nasadí.

  • Materiály: PVC a elastomer termoplastický (TPE)
  • Možnosti povrchové úpravy: lesklý a matný
  • Barvy: černá a bílá
  • V souladu s RoHS.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky ukončovací - hladké

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše hladké krytky na trubky jsou dostupné v různých rozměrech a vyrobeny z modrého nízkohustotního polyethylenu. Jsou ideální na ochranu závitových i hladkých trubek a tyčí. K dispozici jsou ve standardním, krátká a dlouhá víčka. Krátké verze jsou pro běžné uzavření a dlouhé verze mají extra hloubku a okraj s žebry, který zajišťuje těsné uchycení. Konstrukce těchto delších uzávěrů pomáhá předcházet náhodnému posunutí.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky ukončovací – kulaté – standardní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky na konce trubek bez závitu jsou dostupné v celé řadě rozměrů. Ideální na ochranu závitových i hladkých sloupků, tyčí a profilů. Různé výšky krytek. Některá provedení mají vnitřní žebrování a nebo zúžený okraj, obě tyto možnosti brání nechtěnému stržení krytky.

  • Materiál: PE, polypropylen (PP)
  • Barva: žlutá, černá, šedá, přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči kyselinám

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ohebné ukončovací krytky jsou vyrobeny z ohebného materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.

Tato krytka obsahuje úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování. Krytky jsou rovněž odolné vůči chemikáliím.

  • Materiál: termoplastická pryž a elastomer (TPR, TPE)
  • Barva: černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči olejům a mazivům

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ohebné ukončovací krytky jsou vyrobeny z ohebného materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují vynikající ochranu pro závity.

Tato krytka obsahuje úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování.

Tyto krytky mají vysokou odolnost vůči roztržení, takže jsou velmi odolné. Variantu ze zeleného PVC je možné použít s oleji a mazivy.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barvy: černá nebo zelená

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kryty potrubí - žebrované

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto žebrované krytky na potrubí jsou vyráběny bez závitu a jsou dostupné v červeném nebo žlutém provedení. Jsou ideální pro ochranu závitových i hladkých trubek nebo tyčí. K dispozici jsou standardní, krátká a dlouhá provedení. Krátké verze jsou pro běžné uzavření a dlouhé verze mají extra hloubku a okraj s žebry, který zajišťuje těsné uchycení. Konstrukce těchto delších uzávěrů pomáhá předcházet náhodnému vypadnutí.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Násady vycházkových holí – pryžové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pro nejčastější rozměry profilů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky a kluzáky kulaté

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled. Mohou se používat také jako trubkové nohy, které chrání před odřením a poškozením, když produkt přijde do kontaktu s povrchem.

Tento sortiment je určený pro metrické závity a nabízí rychlou a snadnou montáž. Zátka má žebrovaný dřík pro pevnější úchop.

  • Materiál: polyethylen (PE) a nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Povrch: leštěný nebo erodovaný (s texturou)
  • Barvy: černá, šedá a bílá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky a kluzáky kulaté - s ocelovou základnou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kulaté zátky jsou vyrobeny z černého polyamidu (PA) a mají ocelovou základnu. Jsou ideální pro použití na podlahách s kobercem. Montáž pouhým zatlačením, pevné nebo kloubové provedení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky do trubek - kulaté

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky do trubek jsou vhodné jako ochranný, dekorativní a ukončovací prvek. Zatlačovací zátky jsou buď hladké nebo s žebrováním pro spolehlivé uchycení. Jsou k dostání v různých barvách a provedení z různých materiálů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 2