Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Krytí dle IP uzamykatelné křídlovým úchopem zámky kompresní

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Quarter Turn Latches - Spring/IP65

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The popular Quarter Turn Latches is used for cabinets and enclosures requiring vibration control. The housing is equipped with an internal spring to provide 1.5 mm of compression. An o-ring provides a seal between the spring and the driver. This IP65 range, offers an extensive combination of materials and finishes along with grip range selection to suit many applications. The cams will not rotate beyond quarter turn due to the stop lip.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)