Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel nerezavějící Komponenty pro lineární pohyb Vodicí tyče pro lineární ložiska

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Vodicí tyče - z nerezavějící oceli

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z nerezavějící oceli poskytují skvělou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročného prostředí vyžadující odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a náročným podmínkám jako vlhkost při zachování strukturální celistvosti.

Tyto tyče mají dlouhou životnost a potřebují minimální údržbu, což snižuje prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Své uplatnění nachází například u strojů na zpracování potravin, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.

  • Materiál: ocel odolná vůči korozi
  • 440C, DIN 1.4112
  • Povrchová úprava 0,3–0,6µ Ra
  • Výtěžnost:420 N/mm2
  • Pevnost v tahu:785 N/mm2

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vodicí tyče - z nerezavějící oceli AISI 303/316

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vodicí tyče z nerezavějící oceli AISI 303/316 se používají v průmyslových oborech, které vyžadují velkou až velmi velkou odolnost vůči korozi, pevnost a odolnost. To je zárukou, že tyto tyče tolerují náročné podmínky jako vysokou vlhkost, jsou odolné vůči chemikáliím, vysokým teplotám a korozivním látkám, mají výbornou svařitelnost, to vše bez porušení strukturální celistvosti. Proto mají tyto tyče delší životnost a vyžadují méně údržby, což snižuje prostoje a celkové provozní náklady.

Používejte keramická ložiska namísto kuličkových lineárních pouzder. Vhodná tam, kde lze očekávat vysoké zatížení, vysokou rychlost a abrazivní prostředí. Používají se u rentgenových přístrojů, zařízení na zpracování papíru, konstrukčních prvků a strojů na zpracování potravin.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305
  • Povrchová úprava 0,3–0,6µ Ra
  • Výtěžnost:510 N/mm2
  • Pevnost v tahu:720 N/mm2

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)