Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.
Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 885,3582 Kč - 28 761,6209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
5550.0
|
||
| 26 805,9635 Kč - 29 784,348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
5750.0
|
||
| 1 293,9134 Kč - 1 437,5857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
200.0
|
||
| 1 018,6371 Kč - 1 131,8509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
150.0
|
||
| 2 155,6602 Kč - 2 395,3057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
350.0
|
||
| 25 425,8101 Kč - 28 250,7604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
5450.0
|
||
| 26 576,0637 Kč - 29 529,0435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
5700.0
|
||
| 3 835,1902 Kč - 4 261,3225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
650.0
|
||
| 4 407,0063 Kč - 4 896,6417 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
750.0
|
||
| 20 822,0291 Kč - 23 135,6158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4450.0
|
||
| 2 719,718 Kč - 3 022,0046 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
450.0
|
||
| 2 460,2457 Kč - 2 733,5105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
400.0
|
||
| 18 290,3646 Kč - 20 322,4875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3900.0
|
||
| 9 048,0911 Kč - 10 053,4625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
2450.0
|
||
| 19 210,9698 Kč - 21 345,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4100.0
|
||
| 22 662,9882 Kč - 25 181,07 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4850.0
|
||
| 16 218,2481 Kč - 18 020,2197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3450.0
|
||
| 24 735,1046 Kč - 27 483,3378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
5300.0
|
||
| 9 936,7519 Kč - 11 040,7237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
2700.0
|
||
| 10 826,1673 Kč - 12 028,9909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
2950.0