Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Upevnění do otvoru Stroje a zařízení Střední zátěž

 (7 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Jednotky dopravní kuličkové – Euro

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové dopravní jednotky Euro se nejčastěji používají k manipulaci s břemeny a zavazadly, pro montážní linky, automatické dopravníky, systémy posuvných dveří, pracovní stoly strojů apod. Dopravní jednotky Euro mají speciální tvrzené ocelové ložiskové misky, otvor pro odvod nečistot a těsnění z vlněné plsti. Upevňují se pomocí montážních objímek z našeho sortimentu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Jednotky dopravní kuličkové – mini

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Malé kuličkové dopravní jednotky jsou vhodné například pro měřicí zařízení, vodicí prvky pro krátký lineární pohyb (například kluzné dráhy fotokopírek), dopravu materiálu v čistých prostorách a miniaturní mechanismy. Všechny se upevňují pomocí šroubů z nerezavějící oceli a jsou k dispozici s rovnou nebo zkosenou horní částí.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Jednotky dopravní kuličkové – odpružené

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Odpružené kuličkové dopravní jednotky lze použít ve střihacích zařízeních, lisech, tvářecích strojích a mnoha dalších produktech. Například lis může mít odpružené kuličkové dopravní jednotky v pracovní desce, kde pomáhají s při manipulaci se zpracovávaným dílem. Při spuštění lisu se pružiny stlačí a kuličky se zasunou pod povrch desky, takže zpracovávaný díl leží na rovné základně. Po uvolnění tlaku se kuličky opět vysunou nahoru a svým otáčením umožní zpracovávaný díl snadno odebrat.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Jednotky dopravní kuličkové – pro střední zatížení

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pro plynulý pohyb je velká nosná kulička, která sedí na mnoha malých kuličkách zapouzdřených v polokulovém poháru. Kuličkové dopravní jednotky pro střední zatížení se nejčastěji používají k manipulaci s břemeny a zavazadly, pro montážní linky, automatické dopravníky, systémy posuvných dveří, pracovní stoly strojů apod. Mají velkou opěrnou plochu, vysokou stabilitu a předvrtané montážní otvory.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Jednotky dopravní kuličkové – pro vysoké zatížení

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové dopravní jednotky pro vysoké zatížení mají velkou nosnost a robustní konstrukci s dlouhou provozní životností. Díky protiprachovému těsnění a otvoru pro odvod nečistot mají maximálně efektivní a hladký chod.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Jednotky dopravní kuličkové – s nízkým profilem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové dopravní jednotky s nízkým profilem mají montážní desku a otvor pro odvod nečistot. Nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Nosná kulička z uhlíkové oceli, nylonu případně nerezavějící oceli.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Jednotky dopravní kuličkové – s vysokou nosností

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové dopravní jednotky s vysokou nosností jsou navrženy a vyrobeny s vysokou přesností. Nabízíme různé velikosti kuliček s nosností od 35 kg do 1000 kg. Všechny dopravní jednotky s vysokou nosností jsou odolné vůči korozi a mají černěný povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)