Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Jako kolečko Upevnění do otvoru Střední zátěž

 (7 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Jednotky dopravní kuličkové – Euro

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové dopravní jednotky Euro se nejčastěji používají k manipulaci s břemeny a zavazadly, pro montážní linky, automatické dopravníky, systémy posuvných dveří, pracovní stoly strojů apod. Dopravní jednotky Euro mají speciální tvrzené ocelové ložiskové misky, otvor pro odvod nečistot a těsnění z vlněné plsti. Upevňují se pomocí montážních objímek z našeho sortimentu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Jednotky dopravní kuličkové – mini

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Malé kuličkové dopravní jednotky jsou vhodné například pro měřicí zařízení, vodicí prvky pro krátký lineární pohyb (například kluzné dráhy fotokopírek), dopravu materiálu v čistých prostorách a miniaturní mechanismy. Všechny se upevňují pomocí šroubů z nerezavějící oceli a jsou k dispozici s rovnou nebo zkosenou horní částí.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Jednotky dopravní kuličkové – odpružené

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Odpružené kuličkové dopravní jednotky lze použít ve střihacích zařízeních, lisech, tvářecích strojích a mnoha dalších produktech. Například lis může mít odpružené kuličkové dopravní jednotky v pracovní desce, kde pomáhají s při manipulaci se zpracovávaným dílem. Při spuštění lisu se pružiny stlačí a kuličky se zasunou pod povrch desky, takže zpracovávaný díl leží na rovné základně. Po uvolnění tlaku se kuličky opět vysunou nahoru a svým otáčením umožní zpracovávaný díl snadno odebrat.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Jednotky dopravní kuličkové – pro střední zatížení

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pro plynulý pohyb je velká nosná kulička, která sedí na mnoha malých kuličkách zapouzdřených v polokulovém poháru. Kuličkové dopravní jednotky pro střední zatížení se nejčastěji používají k manipulaci s břemeny a zavazadly, pro montážní linky, automatické dopravníky, systémy posuvných dveří, pracovní stoly strojů apod. Mají velkou opěrnou plochu, vysokou stabilitu a předvrtané montážní otvory.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Jednotky dopravní kuličkové – pro vysoké zatížení

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové dopravní jednotky pro vysoké zatížení mají velkou nosnost a robustní konstrukci s dlouhou provozní životností. Díky protiprachovému těsnění a otvoru pro odvod nečistot mají maximálně efektivní a hladký chod.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Jednotky dopravní kuličkové – s nízkým profilem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové dopravní jednotky s nízkým profilem mají montážní desku a otvor pro odvod nečistot. Nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Nosná kulička z uhlíkové oceli, nylonu případně nerezavějící oceli.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Jednotky dopravní kuličkové – s vysokou nosností

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové dopravní jednotky s vysokou nosností jsou navrženy a vyrobeny s vysokou přesností. Nabízíme různé velikosti kuliček s nosností od 35 kg do 1000 kg. Všechny dopravní jednotky s vysokou nosností jsou odolné vůči korozi a mají černěný povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)