Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Ocelové lanko je jednou z několika dostupných součástí displeje, která pomáhá držet vitríny na místě. Lanko by se mělo používat se závěsnými kapsami na propagační materiály a svorkami (prodávají se samostatně).
K dispozici jsou různé průměry a délky lanek, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
Závěsné kapsy drží letáky, plakáty a propagační materiály na svém místě. Tištěné propagační materiály se vkládají do akrylové kapsy za účelem zavěšení do výkladní skříně. Kapsy je třeba používat v kombinaci s lanky a svorkami (prodávají se samostatně). Ideální aplikace zahrnují maloobchodní výlohy, prodejní místa a prodej nemovitostí.
Jsou k dispozici v orientaci na šířku i na výšku a dodávají se s výběrem formátů tisku, které zahrnují: A2, A3, A4 a A5.
Rozmanitý sortiment komponentních lankových úchytů a spojek pro letáky, plakáty, propagační materiály a další vystavené předměty, které lze použít s držáky lanek a plakátů k jejich vystavení. Jsou ideální pro použití v maloobchodě a řadě aplikací pro prodejní místa.
Komponenty zahrnuté v tomto sortimentu zahrnují: spojky, kolena, nástěnné upevňovací spojky, spodní fixace a nástěnné upevňovací desky. Každá součástka se prodává samostatně.
Vertikálně namontovaný závěsný systém na lanku, který se používá s lanky a držáky plakátů. Drží letáky, plakáty a další propagační materiály na svém místě.
K dispozici jsou dva typy, které přicházejí v alternativních stylech, které zahrnují: podpěru bočního panelu, držadlo police, podpěru horního panelu a dvojitou podpěru bočního panelu. Varianty druhého typu jsou vhodné pro šrouby M5.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku